Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Een snelspanklem is een stuk gereedschap wat op een efficiente manier een werkstuk op zijn plaats kan houden door deze (de naam zegt het al) snel te klemmen. Ze kunnen aan werkbanken en constructies worden bevestigd, maar ook handmatig worden gebruikt om bijvoorbeeld panelen en platen bij elkaar te houden. Door middel van een combinatie van scharnieren en hendels, zijn snelspanklemmen de ultieme oplossing om werkstukken te beveiligen door ze stevig vast te klemmen. Bij Essentra Components hebben we verschillende soorten snelspanklemmen op voorraad, waaronder snelspan klemmen met vergrendeling, horizontale snelspanklem, verticale snelspanklem en ook spantangen. Elke spanklem is beschikbaar in verschillende klemkrachten, afhankelijk van hetgeen u nodig hebt voor uw project.
Het basistype handmatige druk-en-trekklemmen maakt gebruik van een plunjermechanisme voor een directe lineaire werking. Het lage profiel maakt gebruik van zijdelingse of eindklemmen in toepassingen met een hoogtebeperking.
Verticale handmatige houdklemmen besparen kostbare ruimte zonder aan klemcapaciteit of klemprestaties in te boeten. Een gepolsterde handgreep van vinyl biedt verbeterd gebruiksgemak en de body en alle overige onderdelen zijn verzinkt en bestand tegen corrosie.
Verticale handmatige grendelklemmen werken in een horizontaal vlak zodat twee zijden aan elkaar bevestigd kunnen worden in hetzelfde vlak of op 90 graden. Deze klemmen hebben een laag profiel voor toepassingen met een hoogtebeperking.
Handmatige snelspantangen hebben een scharnierende bek met een grote klemruimte om ook lastige profielen te kunnen grijpen. Bij herhalend werk kan de spindelbek vooraf worden ingesteld op de optimale klemafstand en -druk.
Horizontale handmatige houdklemmen hebben een lage hoogte, een gepolsterde handgreep en verzinkte bestanddelen die bestand zijn tegen corrosie. De handgreep en de arm bewegen in tegengestelde richting voor stevige houdcapaciteit.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan