Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Schapdragers en glasplaatdragers: Voor iedere toepassing een oplossing!

 (4 productgroepen)

Plankdragers, schapdragers, schapsteunen, glasplaatdragers, glassteunen: Het maakt niet uit hoe u ze wilt noemen. Het draait allemaal maar om 1 ding: Het zo sterk en onzichtbaar mogelijk bevestigen van een plank of glasplaat. Dit kan aan de muur zijn, maar ook in een meubel zoals een kast. Essentra heeft (nagenoeg) onzichtbare plankdragers en plankdragers voor industrieel gebruik. Allemaal uit voorraad leverbaar!

Lijst Rooster

Kastplankdragers - Legplank houder

Schapsteunen met houder hebben een gemakkelijk insteekontwerp. Ze worden gebruikt voor borden en platen, zoals golfkartonnen displays en planken. Ideaal voor toepassingen op point-of-sale en displays voor de detailhandel.

Ze hebben een insteekontwerp en fungeren als een beugel die beide uiteinden of zijkanten van een kartonnen display stevig ondersteunt.

  • Materiaal: nylon
  • Kleur: wit

Kunststof plankdragers

Plankdragers zijn bedoeld om planken stevig op hun plaats te bevestigen. De plastic steunen worden vaak gebruikt in winkeldisplays en zijn ideaal voor gebruik in glazen displays en kasten.

De steunen worden dankzij het insteekontwerp gemakkelijk aangebracht. Ze fungeren als een beugel, dragen het gewicht van de plank en bieden ondersteuning aan beide plankuiteinden. Montage is snel en eenvoudig.

Er zijn verschillende soorten schapsteunen verkrijgbaar, waaronder met pluggen en plankdragers.

  • Materiaal: nylon en polypropyleen (PP)
  • Kleur: wit

Schapklemmen

Schapklemmen bieden sterke houvast voor glazen schappen met behulp van een klemactie. Er zijn twee verschillende stijlen inplugklemmen verkrijgbaar in zinklegering om platen met een dikte tot 8mm vast te houden.

Schapsteunen - O-ringen op de cilinder

Cilinder-plankdragers met O-ringen kunnen eenvoudig worden ingestoken en ondersteunen het schap aan beide kanten. Geschikt voor glazen schappen omdat de O-ring voor demping zorgt.