Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Waterpas stelschroeven

 (5 productgroepen)

Ons assortiment nauwkeurige nivelleringsstelvoeten bevat essentiële componenten die zijn ontworpen voor nauwkeurige positionering en stabiliteit in verschillende toepassingen. Deze stelvoeten, samen met afstandhouders, kogellagers en bolvormige stoelringen, bieden oplossingen voor specifieke uitlijning en lastdragende uitdagingen. Elk onderdeel is afgestemd op industrieën zoals robotica, elektronica, auto-industrie en machines en speelt een cruciale rol bij het garanderen van optimale prestaties en betrouwbaarheid.

Soorten en Toepassingen:

Precisieregelaars bieden mogelijkheden voor nauwkeurige positionering, uitlijning of kalibratie, met name in toepassingen met weinig ruimte. De stelvoeten zorgen voor stabiliteit tijdens werkzaamheden en zijn bestand tegen de impact van trillingen, externe druk of temperatuurschommelingen. Centraal in hun ontwerp staat het kantelmechanisme, waardoor nauwkeurige hoekaanpassingen mogelijk zijn. Ze ondersteunen een maximale belasting, rekening houdend met het aanhaalmoment van bouten, en worden veel gebruikt in industrieën zoals elektronica, robotica, machinegereedschap en medische apparatuur.

Afstandhouders overbruggen gaten in toepassingen en zorgen voor essentiële ruimte en uitlijning van componenten. Het ontwerp zorgt voor optimale prestaties en levensduur door ladingen gelijkmatig te verdelen, spanningsconcentraties te verminderen en slijtage te minimaliseren. Vooral handig in omgevingen met trillingen of beweging, ze zijn eenvoudig te installeren en vaak te gebruiken in zware sectoren zoals de auto-industrie, industriële machines en elektrische apparaten.

Nivellerende vulstukken voor kogels zijn ontworpen om oneffen oppervlakken tegen te gaan en zorgen voor nauwkeurige verticale uitlijning. Deze stelvoeten hebben een bevestigingsbout met fijne schroefdraad, een basismoer met schroefdraad en een eindstop. Ze maken eenvoudige aanpassingen mogelijk met een haaksleutel. Ze zijn snel te installeren en ideaal voor zware toepassingen, zoals motoren, machines, laboratoriumapparatuur en defensie-productie.

Sluitringen met een bolvormige zitting hebben een licht bolvormig of hol oppervlak en zijn ontworpen om foutieve uitlijning tussen pasvlakken te compenseren bij gebruik met moeren of bouten. Ze verdelen belastingen gelijkmatig, waardoor spanningsconcentraties worden verminderd en de stabiliteit van de assemblage wordt verbeterd. Deze ringen zijn ideaal voor zware of dynamische spanningstoepassingen en bieden duurzaamheid en betrouwbaarheid. Veel gebruikt in machines, structurele assemblages en de auto-industrie.

Lijst Rooster

Afstandhouders

Deze afstandhouders worden gebruikt om openingen in toepassingen te overbruggen wanneer de hoogteverstelling onvoldoende is. Ze bieden de gepaste ruimte en uitlijning aan componenten die niet volledig loodrecht of parallel zijn.

Het genereert een opening of afstand door het verbeteren van de prestaties, betrouwbaarheid en levensduur van de toepassing. Het helpt in de gelijkmatige verdeling van de last en druk, vermindert de kans op spanningsconcentraties of vroegtijdige slijtage en is essentieel in toepassingen waar trilling of beweging aanwezig is.

Ze zijn eenvoudig te installeren en worden vaak gebruikt in zware toepassingen, zoals automotive, industriële machines en elektrische apparaten.

  • Het wordt gebruikt om openingen in toepassingen te overbruggen wanneer de hoogteverstelling onvoldoende is.
  • Het helpt om lasten en drukken gelijkmatig te verdelen.
  • Wordt gebruikt automotive, industriële machines en elektrische apparaten.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SR62160

Kogelschijf levellers

Deze kogelschijf levellers hebben een maximale kantelhoek van 4 en zijn bestemd om oneven oppervlakken te compenseren. Ze zijn aanpasbaar en verstelbaar voor een optimale precisie en verticale uitlijning van uw toepassingen.

Het heeft drie functies: een montagebout met fijne schroefdraad, een moer met een schroefdraadvoet en een eindstop. De fijne schroefdraad van de montagebout en de voet zorgen voor een nauwkeurige aanpassen en afstelling met behulp van een haaksleutel.

Het is eenvoudig en snel te installeren, en is geschikt voor gebruik met zware lasten, zowel statisch als dynamisch. Wordt vaak gebruikt in motoren, machines, laboratoriumapparatuur en productie van defensiematerieel.

  • Het heeft een maximale kantelhoek van 4 en is bestemd om oneven oppervlakken te compenseren.
  • Het heeft een montagebout met fijne schroefdraad, een moer met een schroefdraadvoet en een eindstop.
  • Wordt gebruikt in motoren, machines, laboratoriumapparatuur en productie van defensiematerieel.
Materiaal: RVS, Verzinkt staal Serie: SR62140

Precisieregelaar - Kantelkop

Deze precisieregelaars met kantelbare kop kunnen fijn worden afgesteld voor een nauwkeurige positionering, uitlijning of ijking van een item. Het kantelmechanisme is het hart van de regelaar voor een exacte hoekaanpassing van het montageplatform.

Ze zijn ontworpen voor toepassingen met beperkte ruimte en kunnen worden aangepast voor optimale prestaties en het gewenste resultaat.

Wanneer aangepast wordt zijn positie behouden voor stevigheid tijdens gebruik. Dit is vooral belangrijk wanneer trillingen, externe krachten of temperatuurschommelingen de installatie kunnen beïnvloeden. Wordt vaak gebruikt in elektronica, robotica, machinegereedschap en medische apparatuur.

  • Wanneer aangepast wordt zijn positie behouden voor stevigheid tijdens gebruik.
  • Ontworpen voor toepassingen met beperkte ruimte.
  • Wordt gebruikt in elektronica, robotica, machinegereedschap en medische apparatuur.
Materiaal: Staal, RVS Serie: , SR62120, SR62100, SR62042, SR62040

Precisieregelaars

Deze precisieregelaars kunnen fijn worden afgesteld voor een nauwkeurige plaatsing, uitlijning of ijking van een object.

Ze zijn ontworpen voor toepassingen met een beperkte ruimt en maken minieme aanpassingen mogelijk voor maximale prestaties en het gewenste resultaat.

Het biedt bewegingsstabiliteit en reproduceerbaarheid. Wanneer aangepast, behoudt het zijn positie en stabiliteit tijdens de werking. Dit is vooral belangrijk wanneer trillingen, externe druk of temperatuurschommelingen de plaatsing kunnen beïnvloeden. Wordt vaak gebruikt in elektronica, robotica, machinegereedschap en medische apparaten.

  • Ontworpen voor toepassingen met beperkte ruimte.
  • Het biedt bewegingsstabiliteit en reproduceerbaarheid.
  • Wordt gebruikt in elektronica, robotica, machinegereedschap en medische apparaten.
Materiaal: RVS, Staal Serie: SR62080, SR62060, SR62002, SR62000

Sluitringen - Sferische zitting

Deze sferische sluitringen hebben een oppervlak dat lichtjes bol of hol is. Te gebruiken met moeren of bouten voor het compenseren van verkeerde uitlijning tussen pasvlakken voor een stevige verbinding en minder risico op beschadiging van de bevestigingen of de componenten die ze vasthouden.

Het verspreidt de last en zorgt voor een gelijkmatige drukverdeling tussen de bevestiging en het oppervlak. Gezien ze oppervlakteonvolmaaktheden tegengaan, vermijden ze spanningsconcentraties, verlagen ze de kans op schade en zorgen ze voor een algemene stabiliteit en betrouwbaarheid van de assemblage.

De verbeterde belastbaarheid van deze sluitringen maken ze geschikt voor toepassingen met een zware last of dynamische spanning voor meer sterkte en een langere levensduur van de assemblage. Ze worden dan ook gebruikt in machines, structurele assemblages en automotive toepassingen.

  • Te gebruiken met moeren of bouten voor het compenseren van verkeerde uitlijning tussen pasvlakken.
  • Het vermijdt spanningsconcentraties en beperkt de kans op schade of storing.
  • Wordt gebruikt in machines, structurele assemblages en automotive toepassingen.
Materiaal: Staal Serie: SR25100