Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Bevelrandbeschermers

 (2 productgroepen)

Afgeschuinde randbeschermers beschermen de afgeschuinde uiteinden van buizen tijdens transport, opslag en installatie tegen schade en corrosie.

Verzonken doppen helpen bij het beschermen van de afgeschuinde randen en interne wanden van buizen tegen corrosie en schade. Ze zijn geschikt voor het plaatsen van kraanhaken om buizen te verplaatsen tijdens opslag, transport en installatie.

Afgeschuinde pijp beschermingsafdichtingen worden geleverd op een handige rol. Ze zijn ideaal voor het beschermen van de afgeschuinde rand van buizen tegen schade en corrosie die de uiteindelijke kwaliteit van de las kunnen beïnvloeden wanneer de buis wordt gelast aan een andere buis of flens.

Lijst Rooster

Randbescherming

Beschermende pakkingen voor pijpafschuining worden geleverd op een handige rol. Ze zijn ideaal voor het beschermen van de afschuining van een pijp tegen schade en corrosie die de uiteindelijke kwaliteit van de las kan beïnvloeden wanneer deze aan een andere pijp of flens wordt gelast.

De pakkingen zijn eenvoudig op maat te knippen voor de juiste toepassingslengte, wat een groot montagevoordeel is ten opzichte van andere producten. De oplossing op een rol is vooral geschikt voor toepassingen ter plaatse.

Beschermt de afgeschuinde uiteinden van pijpen tijdens verzending, opslag en installatie voor verschillende olie- en gastoepassingen.

  • Beschermt de afschuining van een pijp tegen schade en corrosie.
  • Eenvoudig te knippen tot de vereiste toepassingslengte.
  • Bescherming tijdens verzending, opslag en installatie.
Materiaal: PVC Kleur: Zwart Serie: SRGUA

Flexibele hakenkappen

Recessed Pipe Caps protect pipe bevel edges, and interior walls from corrosion and damage. Can be used with crane hooks to move pipes during storage and transit. Resistant to temperatures ranging from -30C up to +60C.

Verzonken kappen helpen schuine randen van buizen en binnenwanden te beschermen tegen corrosie en beschadiging. Ze kunnen gebruikt worden met kraanhaken voor het verplaatsen van leidingen tijdens opslag, transport en plaatsing.

  • Geschikt voor een reeks buizen met DIN-specificaties:vanDN 150totDN 1000.
Materiaal: LDPE, PE Kleur: Zwart, Geel Serie: SR1370, SR1371