Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Onze hoge druk afdichtingspluggen sdichten extern geboorde gaten effectief af voor zowel lucht- als gastoepassingen. Om te installeren, breng de expansieafdichtingsplug in het geboorde gat aan, gevolgd door het inbrengen van de expansiekogel in de huls. De speciaal gegroefde afdichtingsringen op de kogel van de plug zijn stevig ingebed in het behuizingsmateriaal, voor een permanente en strakke afdichting. Wanneer ingesteld, blijft de kogel stevig op zijn plaats zitten. Elimineer de complexiteit: tappen, ruimen of machinaal bewerken van O-ringgroeven is niet nodig. Daarnaast is er geen afhankelijkheid van tapes of afdichtmiddelen. We bieden ook instelgereedschap dat is afgestemd op elke plugmaat. Instelgereedschap vergemakkelijkt een efficiënte installatie van pluggen en verbetert de integriteit van de afdichting door lekkage van lucht of verontreinigingen te minimaliseren. Deze pluggen, die in de geboorde gaten worden gestoken, worden op hun plaats gehouden terwijl de expansiekogel in de huls drukt en de gegroefde afdichtingsringen in het materiaal van de behuizing wordt verankerd. Ze maken schroefdraad, ruimen of machinale bewerking van O-ringgroeven overbodig en bieden een permanente afdichting zonder tape of extra afdichting. Verkrijgbaar in zowel hand- als luchtgereedschap, het is essentieel om ervoor te zorgen dat de kogel goed zit voordat u deze aanbrengt. Wordt veel gebruikt in sectoren zoals pneumatiek, hydraulica, auto-industrie en industriële toepassingen.
Deze metrische expansie afdichtingspluggen zijn bestemd voor een efficiënte afdichting onder hoge druk van openingen of holtes om indringing van stof, vocht, lucht en gas te vermijden.
De expansiekogel wordt in de plughuls aangebracht. De afzonderlijke gegroefde afdichtingsringen van de plugkogel worden in de behuizing geduwd. Het blijft op zijn plaats met de kogel tegen de schouder van het verzinkgat gedrukt.
Het is eenvoudig te installeren, gezien kloppen, uitboren, machinaal bewerking of gebruik van O-ringgroeven, tape of afdichtingsmiddel niet nodig is. Wordt vaak gebruikt in toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, industriële toepassingen en kleppen.
Deze expansie afdichtingspluggen voor metrisch formaat zijn bestemd voor een efficiënte afdichting onder hoge druk van openingen of holtes om indringing van stof, vocht, lucht en gas te vermijden.
De expansiekogel wordt in de plughuls aangebracht. De afzonderlijke gegroefde afdichtingsringen van de plugkogel worden in de behuizing geduwd. Het blijft op zijn plaats met de kogel tegen de schouder van het verzinkgat gedrukt.
Het is eenvoudig te installeren, gezien kloppen, uitboren, machinaal bewerking of gebruik van O-ringgroeven, tape of afdichtingsmiddel niet nodig is. Wordt vaak gebruikt in toepassingen, zoals hydraulische en pneumatische systemen, industriële toepassingen en kleppen.
Dit plaatsingsgereedschap voor afdichtingspluggen voor inch-formaten is ontworpen voor een efficiënte installatie van afdichtingspluggen in verschillende toepassingen. Ze zorgen voor een betere afdichting door het lekken van lucht of verontreinigingen te beperken.
De afdichtingspluggen worden in een geboord gat aangebracht en de expansiekogel wordt in de plughuls geduwd. De afzonderlijke gegroefde afdichtingsringen worden in het materiaal van de behuizing gedrukt om het gat permanent af te dichten. De kogel wordt op zijn plaats vastgezet. Indraaien, uitboren of het machinaal bewerken van O-ringgroeven is niet nodig, enkel tape of afdichtingsmiddel.
Het productassortiment wordt aangeboden in handgereedschap en luchtgereedschap voor verschillende installaties. Alvorens druk uit te oefenen, zorg dat de kogel volledig is aangebracht. Ze worden vaak gebruikt in pneumatiek, hydraulica, vloeistofvermogen, automotive, industriële en kleptoepassingen.
Dit plaatsingsgereedschap voor afdichtingspluggen voor metrische formaten is ontworpen voor een efficiënte installatie van afdichtingspluggen in verschillende toepassingen. Ze zorgen voor een betere afdichting door het lekken van lucht of verontreinigingen te beperken.
De afdichtingspluggen worden in een geboord gat aangebracht en de expansiekogel wordt in de plughuls geduwd. De afzonderlijke gegroefde afdichtingsringen worden in het materiaal van de behuizing gedrukt om het gat permanent af te dichten. De kogel wordt op zijn plaats vastgezet. Indraaien, uitboren of het machinaal bewerken van O-ringgroeven is niet nodig, enkel tape of afdichtingsmiddel.
Het productassortiment wordt aangeboden in handgereedschap en luchtgereedschap voor verschillende installaties. Alvorens druk uit te oefenen, zorg dat de kogel volledig is aangebracht. Ze worden vaak gebruikt in pneumatiek, hydraulica, vloeistofvermogen, automotive, industriële en kleptoepassingen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan