Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(13 productgroepen)
Ons assortiment meubelbevestigingen omvat verschillende opties die geschikt zijn voor tal van applicaties en toepassingen. We hebben onder andere T moeren en dwarsmoeren op voorraad. Onze meubelbevestigingen vullen elkaar perfect aan als het gaat om oppervlakteafwerking en zijn vaak te vinden in oplossingen zoals meubels voor zelfmontage (zoals bijvoorbeeld IKEA meubels). Ze zijn gemaakt van metaal en verkrijgbaar in verschillende vormen en draaddiktes. Of u nu een dwarsmoer M6 of een dwarsmoer M8 als meubelbevestiging nodig hebt: Essentra heeft het beschikbaar!
Confirmat-schroeven worden hoofdzakelijk gebruikt voor de eenvoudige montage en demontage van panelen. Ideale toepassingen zijn onder andere houten meubilair en zelfbouwpakketten. Ze bevatten een zeskantschroevendraaier die compatibel is met zeskantsleutel nr. 3 of nr. 4.
De schroef heeft een diep snijdende schroefdraad voor nauwkeurige, nauwsluitende verbindingen. Het aanbod omvat opties met schroefdraadmaat M5 en M7.
Dwarsmoeren worden gebruikt met verbindingsbouten voor haakse verbindingen. De M6-moeren worden geleverd in een zinklegering voor een betaalbare oplossing, terwijl de M8-moeren worden geleverd in staal, voor extra sterkte. M8-moeren zijn daarom ideaal voor zwaardere toepassingen, gewoonlijk voor planken met een dikte van 22 mm of meer
Serie: SR1585
Hulsmoeren zijn verbindingsmoeren die een uitstekende bescherming tegen oxidatie bieden. De moer heeft een zeskantaandrijving die geschikt is voor een M5 inbussleutel. Hierdoor zijn ze nel en makkelijk te installeren.
Over het algemeen gebruikt met verbindingsbouten om componentonderdelen te verbinden en aan elkaar te bevestigen. Geschikt voor houten assemblages, waaronder plat verpakt meubilair en vakwerkbouw.
Verkrijgbaar in assortiment schroefdraadmaten passend bij uw toepassing.
Dit knock-down bevestigingsproduct is een soort verbindingsstuk voor meubels dat perfect is voor het monteren van houten meubilair. Het wordt meestal gebruikt bij het monteren van zelfbouwpakketten.
Onderdeel van een uitgebreid assortiment verbindingsstukken voor meubels die afzonderlijk verkrijgbaar zijn
Plankdragers zijn bedoeld om planken stevig op hun plaats te bevestigen. De plastic steunen worden vaak gebruikt in winkeldisplays en zijn ideaal voor gebruik in glazen displays en kasten.
De steunen worden dankzij het insteekontwerp gemakkelijk aangebracht. Ze fungeren als een beugel, dragen het gewicht van de plank en bieden ondersteuning aan beide plankuiteinden. Montage is snel en eenvoudig.
Er zijn verschillende soorten schapsteunen verkrijgbaar, waaronder met pluggen en plankdragers.
Minifix huisjes worden meestal gebruikt in de productie van meubilair en kasten. Ze worden gebruikt om een stevige bevestiging te maken bij de montage en verbinding van meubilair. Ze zijn voorzien van een kruisvormige aandrijving.
Het miniflix huisje wordt aangebracht in een voorgeboord gat in een van de meubelpanelen, zoals een houten plank. Ze worden vervolgens met behulp van een hamer op hun plaats geklopt. Ze zijn zelfborgend om verdraaien tijdens hand- of gemotoriseerde montage te voorkomen.
Een modesty-block bevestiging die wordt gebruikt om twee stukken hout stevig aan elkaar te bevestigen in een hoek van 90 graden. Onderdeel van een uitgebreid assortiment verbindingsstukken voor meubels die afzonderlijk verkrijgbaar zijn.
Een verbinding met een quick-fit ontwerp dat uitzet. Ideaal voor gebruik in de montage van houten meubels. Onderdeel van een uitgebreid assortiment verbindingsstukken voor meubels die afzonderlijk verkrijgbaar zijn
Een assortiment rampamoeren met een kegelvormig ontwerp. Opties zijn onder andere ontwerpen met en zonder flens voorzien van een zeskantaandrijving, die geschikt is voor een M6 en M8 zeskantsleutel (inbussleutel).
Deze moeren bieden een sterke en permanente draadbevestiging voor houten en op hout gebaseerde producten en toepassingen. Ze kunnen gemakkelijk in een paneel worden geschroefd; de externe schroefdraad zorgt voor een positieve vergrendeling. De flens voorkomt dat de moer te ver in het paneel wordt aangebracht.
Cilinder-plankdragers met O-ringen kunnen eenvoudig worden ingestoken en ondersteunen het schap aan beide kanten. Geschikt voor glazen schappen omdat de O-ring voor demping zorgt.
T-moeren zijn ideaal voor gebruik met stelvoeten, kantelvoeten, zwenkwielen, borgbouten en andere toepassingen in meubelmontage. Ze zijn zelfvergrendelend, waardoor de moer niet gaat draaien tijdens de handmatige of automatische montage.
Deze moeren zijn eenvoudig aan te brengen, door ze in het voorgeboorde gat te plaatsen en met een hamer op hun plaats te tikken.
Verkrijgbaar in verschillende schroefdraadmaten voor al uw toepassingen.
Verbindingsbouten zijn te gebruiken met verbindingsmoeren en dwarsmoeren, die afzonderlijk verkrijgbaar zijn. De kopmaat van de bout en moer komen overeen, waardoor een uitstekende oppervlakteafwerking aan beide zijden van de assemblage ontstaat.
Deze bouten worden meestal gebruikt voor zelfassemblage en plat verpakte meubelen. Ze zijn eenvoudig en snel aan te brengen met een M4 inbussleutel (niet meegeleverd).
Verkrijgbaar in verschillende lengtes voor al uw toepassingen.
Verbindingspluggen worden gebruikt in combinatie met nokvergrendelingen, en zijn een soort boutverbinding die voornamelijk wordt gebruikt om panelen aan elkaar vast te zetten. Vaak gebruikt bij de montage van houten meubelen. Nokduvels zijn uitstekend geschikt voor het zelf monteren van zelfbouwpakketten.
Deze verbindingspluggen hebben een kop in pozi-stijl en zijn onder andere verkrijgbaar in: L20, L21, L34.4, L41 en L44.4. Ze zijn onderdeel van een uitgebreid assortiment verbindingsstukken voor meubels die afzonderlijk verkrijgbaar zijn.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan