Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Hydraulische slangbanden en -klemmen

 (6 productgroepen)

Hydraulische slangklemmen zijn ontworpen om natuurlijke uitzetting van de slang toe te staan en te zorgen voor samentrekkende beweging zonder schade terwijl de druk op de slang verandert. Onze duurzame spanbanden zijn verkrijgbaar als klittenband en zijn vervaardigd van nylon met een breed scala aan verschillende gesp-materialen, waaronder vernickeld staal en delrin.

Toepassingen van slangklemmen

Onze reeks slangklemmen omvat plastic slangklemmen die zijn ontworpen met een gepatenteerd vergrendelontwerp om bescherming tegen lekken te garanderen. Voor het vastzetten van buizen onder hoge druk kiest u voor onze T-bout slangklemmen en voor het beveiligen van slangen op aansluitingen of andere verbindingen kiest u voor onze slangklemmen.


Bundling Straps

Bundling Straps are used to bundle hydraulic hose assemblies or cables together. Available in various lengths. They can be used several times, depending on the purpose.

Materiaal: PP Kleur: Zwart Serie:

Klittenbandriemen voor slangen en buizen - Klittenbandriemen

Hose and Tubing Cinch Straps, include a hoop and loop construction. This securely secures hoses, while allowing them to expand and contract as pressure changes. Durable and provides a safe, adjustable and simple fastening solution. Two options to choose from.

Hebben een klittenband die slangen stevig vasthoudt, waardoor ze kunnen uitzetten en krimpen wanneer de druk fluctueertHet is bestand tegen chemicaliën en is bestand tegen hoge temperaturen.Het wordt gebruikt in industriële en automobieltoepassingen. Materiaal: Klittenband van geweven nylon;Vernikkeld staal, Klittenband van geweven Nylon:Delrin Kleur: Zwart Serie: SR1099

Kunststof slangklemmen

Plastic Hose Clamps feature a proprietary interlocking design. This offers secure and better sealing from hoses and tubing, fittings, and other components to help avoid leaks. This able helps in guaranteeing a stable connection. Features a push lock. Resistant to chemicals.

Ontworpen voor een veilige en superieure afdichting van slangen en buizen van fittingen.Voorzien van een drukvergrendeling voor eenvoudige installatie en verwijdering.Geschikt voor automobiel-, industriële en sanitaire toepassingen. Materiaal: Nylon 6/6, PA Kleur: Zwart, Naturel, Wit, Grijs Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934, SRSHC

Slanghulzen

Sleeve Ferrules are used to secure the hose protection sleeve by crimping it to the hose. This prevents damage and leaks, and protects hoses from wear, pressure and corrosion.

  • Used to seal the sleeve on a hose.
  • Crimped on to hose assembly.
Materiaal: Aluminium Kleur: Aluminium Serie: SR1098

T-bout slangklemmen

T-Bolt Hose Clamps are designed to connect pipes and hoses that require a tight, leakproof seal at high pressures. Features a strong structure with full bushings. Contains a bridge, robust rings and three-point welds for strength and security. The raised bolt head makes tightening easier.

  • Designed for fastening pipes and hoses at high pressures that demand a tight, leakproof seal
  • Are long-lasting and resistant to corrosion and wear.
  • Ideal for industrial machines, off-road equipment, agricultural irrigation and machinery, and heavy duty vehicles.
Materiaal: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Kleur: Naturel Serie: SR6122, SR6101

Wormwiel slangklemmen

Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.

  • Consists of a stamped rather than perforated band with rolled edges to prevent distortion of the hose when a flexible rubber hose is clamped.
  • Its screw makes it easy to install and uninstall and tightens the band around the hose to create a secure, leak-proof seal.
  • Used in various industries, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiaal: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Kleur: Naturel Serie: SR6100, SR6121