HTTP Status 400 – Bad Request

Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Zwenkgrepen

 (2 productgroepen)

Een swinghendel, vaak gebruikt in industriële en kasttoepassingen, is een type handgreepmechanism dat het openen en sluiten van deuren of panelen mogelijk maakt. Het bestaat doorgaans uit een handgreep die rond een vast punt draait, wat zorgt voor een ergonomische werking. De swinghendel wordt veel gebruikt voor het beveiligen van omhulsels, kasten of apparatuurbehuizingen.

Ons assortiment swinghandgrepen bevat mini swinghandgrepen en swinghandgrepen die in de industriële en bouwsector worden gebruikt. Ze zijn de ideale keuze wanneer gemakkelijke toegang belangrijk is.

Lijst Rooster

Vergrendelingen met mini zwenkgreep

Een zwenkgreep is een type draaigreep die vooral wordt gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en andere objecten met toegangshardware.

Ons assortiment vergrendelingen met mini-zwenkgreep zijn perfect voor kleine kasten en behuizingen met een enkele sluitpunt. Dit zijn goede ruimtebesparende opties door het kleinere greepformaat. De grepen zijn verkrijgbaar in een scala aan stijlvolle afwerkingen, en zijn leverbaar met een ovale of rechthoekige greep.

Een vergrendeling met mini-zwenkgreep wordt toegepast in de industrie en de bouw waar kastdeuren gemakkelijk toegankelijk moeten zijn.

  • Materiaal greep en behuizing: gegoten zinklegering, zamak en nylon
  • Afwerkopties voor greep: zwarte poedercoating, verchroomd en zwarte polyamide

Vergrendelingen met zwenkgreep

Een zwenkgreep is een type draaigreep die vooral wordt gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en andere objecten met toegangshardware.

Ons assortiment vergrendelingen met zwenkgreep is ideaal voor kasten en behuizingen met een standaard formaat en kan met meerdere vergrendelpunten worden toegepast.

Een vergrendeling met zwenkgreep wordt toegepast in de industrie en de bouw waar kastdeuren gemakkelijk toegankelijk moeten zijn.

  • Opties verkrijgbaar met hangslot en met slot plus sleutel.
  • Materiaal: zinklegering en polyamide (PA)
  • Afwerkingsopties voor de greep: mat, e-coat, zandgestraald verchroomd, glanzend chroom en poedercoating
  • Kleuren: chroom, zwart en naturel


Serie: SR5537