Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(22 productgroepen)
Glasvezelschoenen met trekontlasting beschermen draden en kabels tegen ruwe paneelranden tijdens installatie en gebruik. Heel eenvoudig te installeren - geen gereedschap nodig.
Deze schoenen bieden extra bescherming aan 900 micron vezel en geleid kabels en draden doorheen een gat. Ze beperken ook de buighoek van de vezelkabel, wat signaalverlies helpt te verminderen. Dit is een grote tijds- en kostenbesparing.
Huls Stofkapjes bieden bescherming tegen omgevingselementen voor omdoppen van 2.5mm. Het flexibele zwarte thermoplastisch elastomeer (TPE) materiaal is conform RoHS. Het materiaal is duurzaam en biedt een goede pasvorm.
Stapelkolommen en spoelafstandshouders van glasvezel zijn van zwart nylon 6/6 met UL94 V0-classificatie. Deze glasvezelaccessoires worden gebruikt voor het stapelen van glasvezelspoelen of om afstand te creëren tussen de glasvezelspoelen en de printplaat.
Regelt de routering van glasvezel en vermijdt problemen zoals platdrukken, knikken en micro buiging. Ideaal voor geblazen glasvezeltoepassingen over een korte afstand en FTTH/FTTB-toepassingen met een opstaande zijde Gemaakt van polypropyleen (PP) of polybutyleentereftalaat (PBT). Beschikbaar in zwart en wit. UL94 V0-classificatie.
Met deze optische glasvezelcomponenten kunnen kleine meervoudige glasvezelkabels met aramide mechanisch en veilig worden afgesloten. Het verdeelstuk is stapelbaar en biedt een doorbraak voor maximaal 4 draden. Er is ook een ontwikkelingskit verkrijgbaar, die alle adapters bevat (OFM-4-05-19BLK). Gemaakt van zwart nylon met met UL94 V2-classificatie.
Het nylon duplex-verdeelstuk met buigbegrenzing voor glasvezel maakt het mogelijk om kabels met aramide weefsel uit te breken en mechanisch af te sluiten. Zorgt voor een gamma aan ingangsadapters voor OFBLT, glasvezelbundels en verbindingskabels met een diameter tussen 2.5 en 7.0 mm. Beschikbaar in zwart, blauw en groen. UL94 V0-classificatie.
OFBLT zip-gereedschap wordt gebruikt voor de installatie van glasvezels in OFBLTS-beschermslangen. De glasvezelkabel schuift zijwaarts in het gereedschap. De beschermslang wordt vervolgens over de hoorn van het gereedschap aangebracht en schuift vervolgens in de beschermslang om de glasvezelkabel te installeren. Gemaakt van rood of zwart polyoxymethyleen (POM).
De PVC haspelclip voor optische kabels is gemaakt van twee geëxtrudeerde clips die in elkaar klikken om een clip te vormen met een glad, gebogen oppervlak om optische glasvezelbundels op te nemen. Zwart uiterlijk. UL94 V0-classificatie.
Kwartslag glasvezelhouders ondersteunen standaard rekbeugels voor montage in een 19 inch rek, met een kwartslag. Ze kunnen gebruikt worden om optische glasvezelkabels langs een rek te laten lopen. Gemaakt van zwart nylon met UL94 V0-classificatie.
Glasvezeluitsnijdingsadapters veranderen een gat voor een SC-connector in een gat voor een ST-connector. Deze duplex-connector voor glasvezels zorgt ervoor dat kabels met aramidevezels kunnen worden uitgesplitst en mechanisch beëindigd. Gemaakt van zwart of naturel nylon met UL94 V2-classificatie.
Glasvezel geleiders worden gebruikt om te helpen bij afhaspelen en hoekgeleiders behouden een buigradius door een hoek van 90 graden. Gemaakt van zwart en naturel nylon, verkrijgbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Gemaakt van naturel polytetrafluoroethyleen (PTFE), deze glasvezelverdeelstukken zijn verkrijgbaar in een spoel van 120 meter. Ontworpen om de glasvezel in een platte spruitstuk van glasvezel te beschermen. UL94 V0-classificatie.
Gemaakt van zwart thermoplastische elastomeren (TPE), de glasvezel verbindingsschoenen bieden trekontlasting voor micronvezels en extra bescherming aan de glasvezel tijdens routering door een gat. De overgangsmanchet van 900 micron beperkt het buigen van de kabel en voorkomt signaalverlies.
Het assortiment omvat verschillende glasvezelhaspels met een laag profiel, zodat overtollige vezels op een printplaat gespoeld kunnen worden. Sommige spoelen kunnen van elkaar afgebroken worden om een gecontroleerde hoek van 90 of 180 graden te creëren. Sommige spoelen kunnen worden gestapeld en op een printplaat worden gemonteerd. Gemaakt van naturel en zwart nylon. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Optische lint- en glasvezellasbeschermers bieden hoge bescherming voor glasvezel. Er zijn twee verschillende types beschikbaar, met beiden een binnen- en buitenbuis. Type 1 is voorzien van een RVS stang terwijl type 2 een keramische stang gebruikt. Transparant uiterlijk.
De glasvezellascassettes zijn onbeperkt stapelbaar en routering tussen de cassettes is mogelijk via gleuven aan een van de lange zijden van de cassette. Kleurgecodeerde scharnieren geven aan welke kant de cassette geopend moet worden Deksels, cassettes en scharnieren worden apart of in een set verkocht. Vlambestendigheid; UL94 V0 en UL94 HB.
Ideaal voor het elimineren van macro- en microknikken, die optreden als glasvezelkabels niet juist worden behandeld. De lasbakken zijn onbeperkt stapelbaar en routering tussen de bakken is mogelijk. Kan worden gebruikt met lashouders, lasbeschermhouders en glasvezelbeschermslangen. Deksels, cassettes en scharnieren worden tevens apart verkocht.
Glasvezel trekontlasters zijn ontworpen om bescherming te bieden aan zowel bedekte als onbedekte glasvezels die door gaten gevoerd zijn. De nylon body wordt direct op het paneel gemonteerd en de omthulde kabel wordt door het middelste gat gestoken. Gemaakt van zwart nylon met met UL94 V0-classificatie.
Buigingsbeperkende clips voor glasvezelkabels zijn gemaakt van naturel en zwart nylon. Ontworpen om bescherming te bieden tegen breuk en knikken in glasvezel routeringstoepassingen. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie.
Optische vezel stofkappen bieden bescherming tegen omgevingselementen voor SMA, ST, en FC-verbindingsadapters. Het flexibele zwarte PVC-materiaal is duurzaam en biedt een goede pasvorm.
Optische afdekkappen voor vezelconnectoren vermijden het binnendringen van externe elementen, ongewenste vreemde lichamen en vuil in de vezels en draden. Ons assortiment bevat stofkappen met een 2.5 inch lange metalen ketting. Materiaalopties; HDPE, PVC, RVS en TPE. Kleuren; zwart, groen, naturel, rood en wit.
Deze lashouders voor glasvezel zijn gemaakt van nylon of polypropyleen (PP). Ze zijn verkrijgbaar in verschillende configuraties voor sleuf- en montagemethoden en kunnen tot 24 lasverbindingen bevatten. Beschikbaar in UL94 V0 en UL94 V2-classificatie. Keuze uit zwart, blauw, groen, naturel, rood en geel.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan