Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Afdichtingsprofielen

 (5 productgroepen)

Afdichtingsprofielen zijn een essentieel onderdeel dat in feite overal om ons heen wordt gebruikt, maar nauwelijks wordt opgemerkt. Typische toepassingen zijn onder meer geëxtrudeerde deur-, frame- en raamafdichtingen Het doel van deze pakkingen is niet alleen randbescherming te bieden, maar ook een afdichtingsfunctie te bieden tegen stof, vuil en vocht, naast bescherming tegen trillingen en geluid. Ons assortiment bevat vele variaties van afdichtingsprofielen waaronder: bubbelpakkingen, rubber afdichtingen met lip, raamafdichtingen en meer. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, typen en lengtes. Dit is afhankelijk van uw projectvereisten.
Lijst Rooster

Afdichting - Bubbel

Afdichtingen met bubbel gemaakt van zwart EPDM met stalen veerkern. Klikprofielen zorgen voor randbescherming en afdichting. Flexibel en met de hand aan te drukken, waardoor ze snel en gemakkelijk in gebruik zijn. Zij- of bovenafdichtingsprofielen en verkrijgbaar in rollen van 20.0 of 10.0 meter.

Serie: SR5558

Afdichting - Met lip

Keuze uit pakkingen met enkele of dubbele lip. Degene met enkele lip zijn gemaakt van EDPM-materiaal, terwijl degene met dubbele lip een harde rubberen drager hebben om de grip op een paneel te verbeteren en een zachter rubber om de compressie te bevorderen. Beide profielen zijn flexibel en kunnen met de hand worden aangedrukt, waardoor ze een snelle en gemakkelijke oplossing zijn. Heeft een zwarte afwerking en een stalen veerkern. ‌Geleverd op rollen van 20 meter.

Serie: SR5554

PVC-randbeschermers

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Geleverd in rollen van 20 meter.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiaal: PVC Kleur: Zwart, Wit, Grijs Series Code:

Raamafdichtingen

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Materiaal: EPDM massiefKleur: ZwartBrandveiligheidsnorm:

Rondsnoeren

Rondsnoeren met EPDM-spons of EPDM massieve profielen in een zwarte afwerking.

Serie: SR6487