Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 999 | € 0,2363 |
1000 + | € 0,184 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
H | 10.0 mm |
---|---|
H | 0.394 in |
D | 15.0 mm |
D | 0.591 in |
d | 12.0 mm |
d | 0.472 in |
Kleur | Zwart |
Massief materiaal | Lage dichtheid polyethyleen |
Greeptype | Zonder vingergreep |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan