20251253
Aantal | Prijs per eenheid |
---|
d1 | 0.250" |
---|---|
d2 | 0.242" |
d3 | 0.394" |
l1 | 3.94" |
l2 | 0.400" |
x ±0.2 | 0.010" |
Gereedschapstype | Handgereedschap |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan