Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 50,508 |
10 - 19 | € 45,46 |
20 - 49 | € 42,93 |
50 + | € 40,41 |
Draadmaat | TR12 x 3 |
---|---|
Aantal starts | 1.0 |
d1 tol. 7e | 12.0 |
Spindel | 3.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 10.191 |
d2 tol. 7e max | 10.415 |
d3 tol. 7h max | 8.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 5°17‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 1.5 |
Gewicht kg | 0.65 |
Materiaal | RVS |
Schroefdraadrichting | Rechts |
Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan