Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 63,0775 |
10 - 19 | € 56,77 |
20 - 49 | € 53,62 |
50 + | € 50,46 |
Draadmaat | TR26 x 5 |
---|---|
Aantal starts | 1.0 |
d1 tol. 7e | 26.0 |
Spindel | 5.0 |
p1 | 5.0 |
d2 tol. 7e min | 23.094 |
d2 tol. 7e max | 23.394 |
d3 tol. 7h max | 25.500 |
l1 | 1000.0 |
Lead angle | 3°55‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.05 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Gewicht kg | 3.32 |
Materiaal | Staal |
Schroefdraadrichting | Links |
Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan