20151829
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 850,6205 |
10 - 19 | € 765,56 |
20 + | € 723,03 |
Draadmaat | TR60 x 9 |
---|---|
Aantal starts | 1.0 |
d1 tol. 7e | 60.0 |
Spindel | 9.0 |
p1 | 9.0 |
d2 tol. 7e min | 54.935 |
d2 tol. 7e max | 55.360 |
d3 tol. 7h max | 50.000 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 2°58‘ |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.1 |
Straightness mm/300mm | 0.2 |
Gewicht kg | 55.47 |
Materiaal | Staal |
Schroefdraadrichting | Links |
Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan