Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 68,3445 |
10 - 19 | € 61,51 |
20 - 49 | € 58,09 |
50 + | € 54,68 |
Draadmaat | TR14 x 6 |
---|---|
Aantal starts | 2.0 |
d1 tol. 7e | 14.0 |
Spindel | 6.0 |
p1 | 3.0 |
d2 tol. 7e min | 12.164 |
d2 tol. 7e max | 12.415 |
d3 tol. 7h max | 10.500 |
l1 | 3000.0 |
Lead angle | 8°49' |
Pitch accuracy mm/300mm | 0.3 |
Straightness mm/300mm | 0.5 |
Gewicht kg | 2.79 |
Materiaal | Staal |
Schroefdraadrichting | Rechts |
Goederencode | 7215508000 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan