Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(4 productgroepen)
Insteekdoppen of buisinsteekdoppen worden gewoonlijk gebruikt aan de voet van buisvormige producten zoals stoelpoten. De glijder met drukbevestiging biedt bescherming, niet alleen voor de montage, maar vooral voor het oppervlak eronder. Ideale bescherming voor houten, tapijt- en andere vloeroppervlakken.
Ons assortiment insteekdoppen bestaat uit een breed scala aan beschikbare materiaalopties, waaronder, maar niet beperkt tot: polyamide (PA), polyethyleen (PE), acrylonitril-butadieen-styreen (ABS), vilt en staal, alsmede diverse afwerkingen en kleuren waaruit u kunt kiezen.
Ons aanbod omvat talrijke stijlen, waaronder: bol, haaks, getand metaal, geribbeld, met schroefdraad, lichtgewicht en heavy-duty. Plus een groot aantal vormen voor uw toepassingen, zoals rond, ovaal, rechthoekig en vierkant.
De populaire kwartslag sloten worden gebruikt voor kasten en behuizingen die vibratiecontrole vereisen. De behuizing is voorzien van een interne veer voor een compressie van 1.5 mm. Een o-ring zorgt voor een afdichting tussen de veer en de aandrijving. Deze IP65-reeks biedt een uitgebreide combinatie van materialen en afwerkingen, in combinatie met een grijpbereik die geschikt is voor vele toepassingen. De sluitlippen zullen door de stopper niet verder dan een kwartslag draaien.
Palletvoeten met laag profiel, tevens laskoppen genoemd. Ze zijn geschikt voor montage op standaard glijvoetjes met een metalen onderplaat en bieden extra sterkte en bescherming.
Het gladde materiaal van zacht staal beschermt vloeren en verlaagt het geluidsniveau terwijl de metalen basis volledig ingekapseld en beschermd wordt.
Voor de maximale grootte van de koker wordt het gebruik van holle kokers (SHS) verondersteld Dit assortiment van palletvoeten is ideaal voor metalen palletten en laadborden.
Deze schroefbare glijders zijn gemaakt van polytetrafluoroethyleen (PTFE), worden met een schroef vastgezet en zijn voorzien van een stalen sluitring. Deze glijvoeten met schroefbevestiging voorkomen dat stoelen en andere producten met buisvormige bevestigingen over gladde oppervlakken glijden.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan