Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(2 productgroepen)
Dit assortiment inbusschroeven is verkrijgbaar met zeskantaandrijving of torx-aandrijving. Een zeskantaandrijving is ideaal voor nauwkeurige montage en is zeer geschikt wanneer niet veel oppervlak beschikbaar is. Een torx-aandrijving biedt een positief aangrijpende en snel-fixerende techniek voor de koppeloverdracht waarbij minder neerwaartse druk is vereist. Deze inbusschroeven zijn verkrijgbaar met twee opties voor een lage kop: ultra lage kop en extra lage kop.
De eerste optie helpt de ruimte boven de kop verminderen, wat inhoudt dat de kop niet verzonken hoeft te worden, in tegenstelling tot schroeven met een platte kop. De tweede optie heeft een extreem laag profiel zodat geen verzonken gat vereist is. Deze schroeven zijn geschikt voor machinetoepassingen en apparatuur, en vereisen een minimale vrije ruimte.
Inbusschroeven worden vaak gebruikt met Onverliesbare sluitringen met schroefdrsaad (afzonderlijk te koop). De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goede weerstand tegen corrosie en machinale bewerking biedt. Het materiaal wordt veel toegepast in de bouw en de automotive-industrie.
Dit assortiment onverliesbare duimschroeven heeft een lage kop. Ze zijn een ideale bevestigingsoplossing voor panelen met gaten zonder schroefdraad. Hiermee wordt voldaan aan Machinerichtlijn 2006/42/EG.
Worden meestal gebruikt met onverliesbare sluitringen met schroefdraad (los verkrijgbaar).
De schroeven zijn gemaakt van austenitisch RVS dat goed bestand is tegen corrosie en machinale bewerkingen. Ze zijn beschikbaar met of zonder zwarte afwerking. Het materiaal wordt vaak gebruikt in de bouw en de automotive-industrie.
Let op: deze schroeven hebben een kleinere schachtdiameter en mogen niet worden aangedraaid tot het aanbevolen aanhaalmoment voor een gelijkwaardige schroef van de weergegeven draadmaat.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan