Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(5 productgroepen)
Deze lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een vloeiende en precieze beweging langs een lineaire as voor een nauwkeurige positionering en bewegingscontrole. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht
Deze productgroep omvat drie types:
Lange lineaire kogellagers met gecentreerde flens worden gebruikt in applicaties met een lineaire verplaatsing voor een vloeiende en nauwkeurige beweging langs een lineaire as. De flens in het midden zorgt voor een gemakkelijke montage en de extra lengte zorgt voor een hogere belastbaarheid. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht.
Met lage wrijving voor minder slijtage en bestand tegen zware lasten aangezien de kogellagers de last gelijkmatig over de lager verdelen; hierdoor wordt de spanningsconcentratie geminimaliseerd en de levensduur van het systeem verlengd. Met afdichtingen die de interne componenten van de lager tegen stof en vuil helpen beschermen.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.
Gesloten lineaire kogellagers met superball worden gebruikt in veeleisende toepassingen en zijn ontwikkeld voor een vloeiende en uiterst nauwkeurige beweging. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Dit type kogellager heeft een drie keer zo hoge belastbaarheid en gaat 27 keer langer mee dan traditionele lineaire kogellagers. Biedt zelfuitlijning wat zorgt voor een langere levensduur omdat de wrijving tussen de as en kogels wordt geminimaliseerd; kleine foutieve uitlijningen tussen as en lager worden hierdoor opgevangen.
Het heeft een gesloten ontwerp dat de interne lagercomponenten afschermt tegen stof, vuil en andere verontreiniging en is alleen bestemd voor gebruik met geharde assen.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.
Open lineaire kogellagers met superball zijn bedoeld voor een vloeiende en uiterst nauwkeurige beweging in veeleisende toepassingen. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Dit type kogellager heeft een drie keer zo hoge belastbaarheid en gaat 27 keer langer mee dan traditionele lineaire kogellagers; is uitsluitend bedoeld voor gebruik met geharde assen. Ze hebben een gedeeltelijk open ontwerp, zodat ze in combinatie met assteunrails kunnen worden gebruikt.
Het biedt zelfuitlijning, wat zorgt voor een langere levensduur door het minimaliseren van wrijving tussen de as en de kogels en het toestaan van minimale verkeerde uitlijningen tussen de as en de lager.
Het is bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C en is ideaal voor toepassingen zoals automatiseringssystemen, voedselverpakkingsmachines en fabricageprocessen.
Verstelbare lineaire kogellagers worden gebruikt in lineaire bewegingssystemen en bieden een nauwkeurige positionering langs een lineaire as. Ze bestaan uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht. Voorzien van een dunne sleuf over de lengte van de romp die de opening tussen de binnenste en buitenste loopvlakken tussen de kogels en de as afsluit bij installatie in een nauw aansluitende behuizing om speling te voorkomen.
Wanneer geïnstalleerd op een lineaire as circuleren de kogellagers tusse, de binnenste en buitenste loopvlakken om een vloeiende, lineaire beweging te bieden.
Bestand tegen temperaturen tussen -20C en +80C. Ideaal voor toepassingen die frequente wijzigingen of fijnafstellingen vereisen, zoals printmachine, opnameapparatuur en fabricageprocessen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan