Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Deze gevinde kappen voor draadeind van polyethyleen met lage dichtheid worden gebruikt voor de bescherming van een breed scala aan draadeinden. De interne vinnen bieden een stevige houvast en zijn flexibel, zodat slechts een enkel onderdeel geschikt is voor meerdere diameters. Het assortiment is verkrijgbaar met greep zodat het onderdeel gemakkelijk kan worden verwijderd, maar is ook verkrijgbaar zonder greep. Ons assortiment bevat kleurenopties zoals naturel LDPE en geel.
Polypropyleen starterskit, bevat 10 m polypropyleen kabelgeleiding en 10 bevestigingen met sluitmoeren. Geleverd in een handig draagpakket voor eenvoudig bestellen, opslag en gebruik. Typische toepassingen in de bouw, met name bij ingraving in beton en pleisterwerk. De slang is zuurbestendig en zelfdovend
Straatnaambordpluggen beschermen openingen in koperen en aluminium buizen, waardoor het binnendringen van vuil en puin wordt voorkomen. Ze zijn snel te installeren en te verwijderen van de toepassing. Er is een kleine, onopvallende treklip beschikbaar voor eenvoudige en snelle verwijdering.
Ideaal voor gebruik in dunwandige type L of M koperen buizen en voor aluminium buizen in toepassingen zoals loodgieterij, HVAC en industriële machines.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan