Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Schuine vierkante insteekdoppen zijn een eenvoudig te bevestigen duurzaam onderdeel. Ze zijn bij uitstek geschikt voor buizen of oneffen oppervlakken en voor buizen die onder een hoek op een oppervlak staan
Vierkante inzetstukken met bolle kop worden gebruikt voor afwerking en bescherming van vierkante buizen of kisten. Ze bieden een aantrekkelijke en professionele afwerking voor hoogwaardige buisproducten en beschermen ze tegen vuil, stof en andere verontreinigingen. Ze kunnen worden gebruikt als inzetstukken voor stoelpoten en als buiskappen en worden met name veel gebruikt in de bouwsector en de meubelproductie. Snel en eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Vierkante insteekdoppen en glijvoeten zorgen voor een afgewerkt uiterlijk en bieden bescherming aan het uiteinde van vierkante buizen, palen en staven. Er zijn twee ontwerpen beschikbaar: geribbeld voor maximale grip, die gebruikt kunnen worden op meerdere buisdiktes, of met een gladde schacht die specifiek past bij één buisdikte, waardoor u een voorsprong hebt voor een eenvoudige installatie.
Ontworpen om een strakke verbinding te bieden op verschillende buisvormige producten. Een deel van het assortiment helpt bij het voorkomen van schade aan vloeren of andere oppervlakken, evenals het beschermen van de buizen tegen externe elementen.
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende opties en stijlen: standaard vierkante geribbelde inzetstukken, lichtgewicht vierkante inzetstukken en metalen vierkante inzetstukken. Typisch gebruikt in meubels en industriële apparatuurtoepassingen. De veelzijdigheid van materialen, afwerkingen en kleuren biedt keuzes om de esthetische uitstraling te maximaliseren en een hoogwaardige pasvorm voor uw toepassing te garanderen.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan