Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(29 productgroepen)
Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.
Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.
Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.
Zelfklevende kabelklemmen hebben een ratelfunctie waarmee bundels stevig worden vastgezet en vergrendeld. Ideaal voor het bevestigen en routeren van kabels, draden en snoeren.
De klemmen in dit assortiment zijn verstelbaar en kunnen opnieuw worden geopend wanneer de lip wordt losgemaakt. Hierdoor kan de routering worden gewijzigd. Dit assortiment bevat ook opties met een zijvergrendeling bovenop de klem waarmee wordt voorkomen dat de clip open schuift.
Dit assortiment kabelklemmen is voorzien van een zelfklevende strip, voor handig en snel bevestigen van uw kabelbundels.
Snelle en eenvoudige bevestiging met een zelfklevende voet. De bovenkant van de klemmen wordt onder het deksel geklemd om de kabels vast te zetten Twee verschillende maten voor verschillende bundeldiameters Grijs UL94 V-0-PVC, met een acryl kleefmiddel. Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Eenvoudige bevestiging met kleefmiddel. Geen bevestigingsgat nodig. Sluitmechanisme houdt kabel vast maar kan ook geopend worden. Verkrijgbaar in verschillende stijlen, kleuren en materialen Het zelfklevende element van het product heeft een houdbaarheid van ongeveer 1 jaar vanaf de verzenddatum; indien bewaard in de ongeopende originele verpakking, bij kamertemperatuur en beschermd tegen zonlicht.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan