Menu Search
Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

DIN Verstelbaar Draai-spansloten

 (5 productgroepen)

Lijst Rooster

Compressie slot - Verstelbaar/Vleugelknop

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Draaispansloten met vleugelknop zijn perfect voor toepassingen waarvoor een betere afdichting vereist is tijdens trillingen. Ze worden meestal toegepast voor kasten en toegangspanelen in de productie.

Ons assortiment bevat verstelbare en vaste vergrendelingen die afsluitbaar of niet-afsluitbaar zijn. Bij de afsluitbare optie worden bij elk slot twee sleutels geleverd. De verstelbare vergrendelingen hebben een kwartslag draaivergrendeling. De sluitkam wordt afzonderlijk verkocht.

Deze vergrendelingen kunnen zowel binnen linkshandige als rechtshandige toepassingen worden gebruikt. Bevat een vooraf ingestelde compressie van 5 mm voor verbeterde geluidsisolatie.

  • Materiaal: gegoten zinklegering met rubberen pakking
  • Afwerking: zwarte poedercoating
  • DIN-EN 1774 classificatie
  • RoHS-conform
  • IP65 standaard

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

NEMA-gecertificeerde verstelbare spansloten met T-greep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

NEMA-gecertificeerde spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Regelbare frictiescharnieren - Met bladschroef

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Bij regelbare frictiescharnieren wordt de weerstand eenvoudig met een enkele schroef bijgesteld. Ze worden toegepast om deuren of panelen in een bepaalde positie te houden. De regelschroef is gemaakt van RVS. Het medium scharnier is geschikt voor M4-bevestigingen en de grote scharnier is geschikt voor M6-bevestigingen, beide zijn niet inbegrepen

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Spanvergrendelingen met verzonken hendel

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Verzonken nokvergrendeling met offset trigger. Zorgt voor een goede compressie van de pakking en is eenvoudig in gebruik. Geschikt voor links- en rechtshandige toepassingen voor het goed sluiten van deuren, kasten of panelen.

Geschikt voor panelen met een dikte van 2 mm en dunner. Verkrijgbaar in een assortiment verstelbare greepopties: 0-24 mm, 24-46 mm, 36-48 mm en 51-63 mm.

Deze vergrendelingen zijn leverbaar met dezelfde sleutels (5333), met unieke sleutels of zonder slot en worden geleverd met 2 sleutels per slot.

  • Kleur: zwart

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)

Verstelbare draai-span sloten met T-greep

Op voorraad Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Verstelbare spansluitingen met T-greep worden gebruikt voor kasten in een vibrerende omgeving, die om een betere afdichting vragen. Ze zijn verkrijgbaar in versies met of zonder slot.

{0} varianten (Toegepaste filters) {0} varianten (Geen filters toegepast)