Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
(3 productgroepen)
Deze pasbouten, tevens passchroeven genoemd, zijn een bevestigingsmiddel met een effen schouder tussen de kop en het schroefdraadgedeelte van de schroef. Het schoudergedeelte is machinaal bewerkt tot een precieze tolerantie voor lokalisatie-, bevestigings- of rotatie-onderdelen
Het verlaagt spanningsconcentratie en beperkt de kans op schade of storing. Het is tevens duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het is bestand tegen een hoge last, trillingen en ruwe omgevingen.
De zeskantkop biedt een comfortabele en stabiele grip om de bout vast en los te draaien. De zeskantkop kan tevens eenvoudig worden aangedraaid met een moer- of dopsleutel voor een stevige verbinding. Wordt vaak gebruikt in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, industriële sector, elektronica en de bouw.
Deze pasbouten, tevens passchroeven genoemd, zijn een bevestigingsmiddel met een cilindervormige schouder dat de schroefkop van het schroefdraadgedeelte scheidt. De schouder is machinaal bewerkt tot een nauwe tolerantie en dient als een draagvlak voor de schroefkop.
Passchroeven zijn nuttig die situaties die een montagepen, deuvel, koppeling, as of schuifbeweging vereisen. Het is enigszins magnetisch, sterk en corrosiebestendig, maar niet geschikt voor zeer ruwe omgevingen.
Dit assortiment van passchroeven hebben een kop met binnenzeskant zodat ze eenvoudig met een inbussleutel of zeskantbit los- of vastgedraaid kunnen worden. Ze zijn tevens voorzien van een niet-gladde kop voor een betere grip. Deze schroeven zijn geschikt voor elektronica, machines, autosector en bouwtoepassingen.
Ventilatieschroeven zijn bevestigingsmiddelen met een gat dat door het midden is geboord, waardoor gassen die vastzitten aan de onderkant van een blind gat met schroefdraad kunnen ontsnappen via de kern en zorgen voor luchtstroming binnen een toepassing. De schroeven zijn een veelgebruikte optie voor HV- en UHV-systemen omdat hun centrale ontluchtingsfunctie virtuele lekkage van hoogvacuümsystemen vermindert.
Dit assortiment ventilatieschroeven heeft een zeskantkop. Ze zijn gemaakt van rvs.
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan