Kółka przemysłowe idealnie nadają się do zastosowań lub branż wymagających zwiększonej wytrzymałości, na przykład branży motoryzacyjnej, inżynieryjnej, produkcyjnej. Kółka te, w końcu zaprojektowane do przenoszenia ciężkich ładunków, często są stosowane na przykład w wózkach paletowych, regałach do przechowywania, linkach holowniczych, urządzeniach do konserwacji, wózkach platformowych i innych. Nasza oferta obejmuje kółka z otworem na śrubę, gwintowanym trzpieniem, płytką nieruchomą lub obrotową — produkowane w wielu kolorach i z wielu materiałów, w tym z gumy, nylonu, żeliwa i poliuretanu. Dostępne są różne nośności i wielkości, co pozwala dopasować produkt do danego zastosowania.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica kółka | Rodzaj kółka | Nośność | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10277973 | 38,2777 zł - 64,3066 zł | 12 Na stanie |
3.15 in
80.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
100.0 kg
100.0 kg
|
||||||
60,073 zł - 100,9227 zł | 13 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
35,5306 zł - 59,6915 zł | W produkcji |
2.953 in
75.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
95,6734 zł - 95,6734 zł | W produkcji |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
100.0 kg
100.0 kg
|
|||||||
73,8642 zł - 124,0919 zł | W produkcji |
4.921 in
125.0 mm
|
Kółko z trzpieniem gwintowanym
|
120.0 kg
120.0 kg
|
|||||||
76,3882 zł - 76,3882 zł | W produkcji |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
130.0 kg
130.0 kg
|
|||||||
328,4972 zł - 328,4972 zł | W produkcji |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
700.0 kg
700.0 kg
|
|||||||
250,0813 zł - 420,1367 zł | 1 Na stanie |
4.921 in
125.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
300.0 kg
300.0 kg
|
|||||||
24,2913 zł - 24,2913 zł | W produkcji |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
72,886 zł - 72,886 zł | W produkcji |
7.874 in
200.0 mm
|
Kółka przemysłowe z nieruchomą płytą
|
205.0 kg
205.0 kg
|
|||||||
54,8578 zł - 54,8578 zł | W produkcji |
5.906 in
150.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe
|
140.0 kg
140.0 kg
|
|||||||
43,5766 zł - 43,5766 zł | 5 Na stanie |
3.937 in
100.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
70.0 kg
70.0 kg
|
|||||||
113,054 zł - 113,054 zł | W produkcji |
7.874 in
200.0 mm
|
Obrotowe kółko przemysłowe z hamulcem
|
205.0 kg
205.0 kg
|
|||||||
42,2553 zł - 42,2553 zł | W produkcji |
3.15 in
80.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
60.0 kg
60.0 kg
|
|||||||
60,3519 zł - 101,3913 zł | W produkcji |
3.937 in
100.0 mm
|
Kółko z otworem pod śrubę
|
80.0 kg
80.0 kg
|
|||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować