Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2072 zł - 3,2072 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
3,8347 zł - 3,8347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
5,3407 zł - 5,3407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
7,5021 zł - 7,5021 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
10,4165 zł - 10,4165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Przezroczyste
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
8,8408 zł - 8,8408 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
11,9086 zł - 11,9086 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
17,2215 zł - 17,2215 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
20,3032 zł - 20,3032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
31,5146 zł - 31,5146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
12,8368 zł - 12,8368 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
22,1649 zł - 22,1649 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,439 zł - 0,439 zł | 92 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4777 zł - 0,4777 zł | 377 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8032 zł - 0,8032 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,5526 zł - 0,5526 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,9858 zł - 0,9858 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,4084 zł - 1,4084 zł | 274 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,7291 zł - 1,7291 zł | 250 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,0777 zł - 2,0777 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.