Śruby i wkręty z łbem gniazdowym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Są powszechnie stosowane do mocowania części maszyn, matryc i zacisków. Gniazdo umożliwia wkręcanie w warunkach, w których nie ma miejsca na użycie kluczy płaskich. Dostępne w wersji z materiału PEEK.
Grupa SR: SR2012
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | Rozmiary kompatybilnych kluczy sześciokątnych | Długość gwintu | Rodzaj klucza | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,7456 zł - 26,7456 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
15,9982 zł - 15,9982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
18,9147 zł - 18,9147 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Brązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,3834 zł - 0,3834 zł | 280 Na stanie |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4454 zł - 0,4454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,7036 zł - 0,7036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Naturalny
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,4867 zł - 0,4867 zł | 18050 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,8269 zł - 0,8269 zł | 270 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
0,5177 zł - 0,5177 zł | 40 Na stanie |
M8
|
Naturalny
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
1,8685 zł - 1,8685 zł | 175 Na stanie |
M10
|
Naturalny
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,3705 zł - 2,3705 zł | 125 Na stanie |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
2,2869 zł - 2,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
Naturalny
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
5,0226 zł - 11,0136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
10,8715 zł - 22,2208 zł | 1 Na stanie |
M3
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
18,9227 zł - 18,9227 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
42,5169 zł - 42,5169 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
31,6959 zł - 31,6959 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
40,8575 zł - 40,8575 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
49,9075 zł - 49,9075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
82,5377 zł - 82,5377 zł | 1 Na stanie |
M8
|
Jasnobrązowy
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nacięcie sześciokątne
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.