W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(22 Produkty)
Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.
Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.
Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).
Nakrętka zabezpieczająca z kołnierzem to nakrętka sześciokątna z kołnierzem przy podstawie działającym jak zintegrowana podkładka. Rozkłada on obciążenia i zapobiega uszkodzeniu elementu, a jednocześnie zmniejsza ryzyko poluzowania się nakrętki.
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Wysokowydajne rolki kulowe są projektowane i wytwarzane z zachowaniem najwyższej precyzji. Oferujemy różne wymiary kul zapewniające nośność od 35 kg do 1000 kg. Wszystkie nasze rolki kulowe o zwiększonej wytrzymałości są zabezpieczone przed korozją i wykończone czarną powłoką.
Przykłady zastosowań rolek kulowych Euro: transport ładunków i bagaży, linie montażowe, ładowarki, drzwi przesuwne i stoły maszynowe. Rolki kulowe Euro mają specjalną, wzmocnioną osłonę łożyska stalowego z otworem odprowadzającym zanieczyszczenia i filcową uszczelką. Mocowane za pomocą zacisków mocujących z asortymentu Essentra.
Grupa SR: SR6422
Rolki kulowe do dużych obciążeń oferują dużą nośność i są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej trwałości. Są wyposażone w uszczelkę zapobiegającą przedostawaniu się pyłu i otwór odprowadzający zanieczyszczenia, co gwarantuje maksymalną wydajność i płynne działanie.
Grupa SR: SR6454
Rolki kulowe przystosowane do pracy przy średnich obciążeniach są odporne na korozję i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń oraz uszczelkę filcową zapewniającą maksymalną wydajność. Są wyposażone w dużą kulę nośną, która obraca się na wielu małych kulkach zamkniętych w półkulistej misie.
Charakteryzuje je duża powierzchnia nośna zapewniająca większą stabilność. Mogą być używane w pracach związanych z transportem towarów i bagaży, na liniach montażowych, przy załadunku maszyn, w systemach drzwi przesuwnych i w stołach maszynowych. Są powszechnie używane w przemyśle ciężkim, na przykład w branży wytwórczej, motoryzacyjnej i sektorze transportowym.
Miniaturowe rolki kulowe nadają się do stosowania w sprzęcie pomiarowym, prowadnicach o ruchu liniowym (np. w kserokopiarkach), przenoszeniu materiałów w pomieszczeniach „czystych” i mechanizmach miniaturowych. Wszystkie są wyposażone w mocowanie śrubą gwintowaną ze stali nierdzewnej. Mogą być dostarczane w wersjach z wierzchem płaskim lub skośnym.
Grupa SR: SR6421
Niskoprofilowe rolki kulowe z asortymentu Essentra są mocowane kołnierzowo i mają otwór odprowadzający zanieczyszczenia. Są fabrycznie nasmarowane i gotowe do użytku. Są dostępne z łożyskami nośnymi ze stali węglowej, nylonu i stali nierdzewnej.
Do stosowania w urządzeniach, w których można wykorzystać sprężynowe rolki kulowe, na przykład w krajarkach, prasach i wtryskarkach. W prasie sprężynową kulę transportową można zamontować w płytce i usprawnić w ten sposób proces załadunku i rozładunku elementu obrabianego. Podczas działania prasy sprężyna ściska się, a moduły kulowe schodzą pod powierzchnię, zapewniając stabilne podparcie elementu obrabianego. Po zmniejszeniu docisku moduł kulowy podnosi się, kula zaczyna się obracać i umożliwia wygodne wyjęcie elementu obrabianego.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki rozporowe łatwo i szybko się instaluje. Są wykorzystywane jako elementy złączne w zastosowaniach wymagających wyrównania i zabezpieczenia przed drganiami. W zależności od grubości framugi konieczny jest wybór wycięcia.
Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.
Zamknięcia nastawne dociągane z zaczepem charakteryzują się prostą i ergonomiczną konstrukcją przydającą się wtedy, gdy jest konieczne zastosowanie prostego zamknięcia. Zapięcie i zaczep należy zamawiać oddzielnie. Oba elementy są dostępne w wersjach ze stali miękkiej i stali nierdzewnej.
Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.
Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.