Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Bez regulacji Kulka na dole Zamek do szafek stalowych

 (22 Produkty)

Lista Tabela

Akcesoria do zmiany kąta prowadzenia rygla

Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.

Boczne zamknięcie sprężynowe dociągane z zaczepem

Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.

Docisk szybkomocujący z zaczepem

Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).

Oznaczniki do kluczy

Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.

  • Dostępne wośmiu różnych kolorach, w tym: pomarańczowy, czarny, fioletowy, biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony.
  • Wielkość opakowania:100 oznacznikówstandardowo.

Pierścienie mocujące

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Płytki ustalające

Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.

Rolki kulowe – do dużych nośności

Wysokowydajne rolki kulowe są projektowane i wytwarzane z zachowaniem najwyższej precyzji. Oferujemy różne wymiary kul zapewniające nośność od 35 kg do 1000 kg. Wszystkie nasze rolki kulowe o zwiększonej wytrzymałości są zabezpieczone przed korozją i wykończone czarną powłoką.

Rolki kulowe — Euro

Przykłady zastosowań rolek kulowych Euro: transport ładunków i bagaży, linie montażowe, ładowarki, drzwi przesuwne i stoły maszynowe. Rolki kulowe Euro mają specjalną, wzmocnioną osłonę łożyska stalowego z otworem odprowadzającym zanieczyszczenia i filcową uszczelką. Mocowane za pomocą zacisków mocujących z asortymentu Essentra.

Grupa SR: SR6422

Rolki kulowe — do dużych obciążeń

Rolki kulowe do dużych obciążeń oferują dużą nośność i są zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej trwałości. Są wyposażone w uszczelkę zapobiegającą przedostawaniu się pyłu i otwór odprowadzający zanieczyszczenia, co gwarantuje maksymalną wydajność i płynne działanie.

Grupa SR: SR6454

Rolki kulowe — do średnich obciążeń

Rolki kulowe przystosowane do pracy przy średnich obciążeniach są odporne na korozję i wyposażone w otwór do odprowadzania zabrudzeń oraz uszczelkę filcową zapewniającą maksymalną wydajność. Są wyposażone w dużą kulę nośną, która obraca się na wielu małych kulkach zamkniętych w półkulistej misie.

Charakteryzuje je duża powierzchnia nośna zapewniająca większą stabilność. Mogą być używane w pracach związanych z transportem towarów i bagaży, na liniach montażowych, przy załadunku maszyn, w systemach drzwi przesuwnych i w stołach maszynowych. Są powszechnie używane w przemyśle ciężkim, na przykład w branży wytwórczej, motoryzacyjnej i sektorze transportowym.

  • Materiał: cynk, stal, stal nierdzewna
  • Kolor: Naturalny

Rolki kulowe — miniaturowe

Miniaturowe rolki kulowe nadają się do stosowania w sprzęcie pomiarowym, prowadnicach o ruchu liniowym (np. w kserokopiarkach), przenoszeniu materiałów w pomieszczeniach „czystych” i mechanizmach miniaturowych. Wszystkie są wyposażone w mocowanie śrubą gwintowaną ze stali nierdzewnej. Mogą być dostarczane w wersjach z wierzchem płaskim lub skośnym.

Grupa SR: SR6421

Rolki kulowe — niskoprofilowe

Niskoprofilowe rolki kulowe z asortymentu Essentra są mocowane kołnierzowo i mają otwór odprowadzający zanieczyszczenia. Są fabrycznie nasmarowane i gotowe do użytku. Są dostępne z łożyskami nośnymi ze stali węglowej, nylonu i stali nierdzewnej.

Rolki kulowe — ze sprężyną

Do stosowania w urządzeniach, w których można wykorzystać sprężynowe rolki kulowe, na przykład w krajarkach, prasach i wtryskarkach. W prasie sprężynową kulę transportową można zamontować w płytce i usprawnić w ten sposób proces załadunku i rozładunku elementu obrabianego. Podczas działania prasy sprężyna ściska się, a moduły kulowe schodzą pod powierzchnię, zapewniając stabilne podparcie elementu obrabianego. Po zmniejszeniu docisku moduł kulowy podnosi się, kula zaczyna się obracać i umożliwia wygodne wyjęcie elementu obrabianego.

Stopy paletowe

Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.

Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.

W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.

  • Dostępne warianty umożliwiające układanie w stos.

Uchwyty do zamków

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Zamek motylkowy z zaczepem

Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.

Zamki meblowe - do szaf aktowych

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Materiał: Stop cynku Series Code:

Zamki rozporowe

Zamki rozporowe łatwo i szybko się instaluje. Są wykorzystywane jako elementy złączne w zastosowaniach wymagających wyrównania i zabezpieczenia przed drganiami. W zależności od grubości framugi konieczny jest wybór wycięcia.

Zamknięcia jarzmowe

Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.

Zapięcie nastawne dociągane z zaczepem

Zamknięcia nastawne dociągane z zaczepem charakteryzują się prostą i ergonomiczną konstrukcją przydającą się wtedy, gdy jest konieczne zastosowanie prostego zamknięcia. Zapięcie i zaczep należy zamawiać oddzielnie. Oba elementy są dostępne w wersjach ze stali miękkiej i stali nierdzewnej.

Zatyczki przeciwpyłowe

Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.

Zawiasy narożnikowe – sworzeń stały

Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.