Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Bez regulacji Obsługa ręczna Położenie stałe

 (30 Produkty)

Lista Tabela

Akcesoria do zmiany kąta prowadzenia rygla

Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.

Boczne zamknięcie sprężynowe dociągane z zaczepem

Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.

Oznaczniki do kluczy

Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.

  • Dostępne wośmiu różnych kolorach, w tym: pomarańczowy, czarny, fioletowy, biały, niebieski, żółty, czerwony, zielony.
  • Wielkość opakowania:100 oznacznikówstandardowo.

Pierścienie mocujące

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Zamknięcia jarzmowe

Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.

Płytki ustalające

Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.

Zapadki ćwierćobrotowe – uchwyt typu T

Regulowane uchwyty T z dociskiem i certyfikatem NEMA są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania.

Zamek motylkowy z zaczepem

Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.

Stopy paletowe

Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.

Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.

W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.

  • Dostępne warianty umożliwiające układanie w stos.

Uchwyty do zamków

Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.

Zamki dociskowe — pokrętło motylkowe

Zamki dociskowe z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co pozwala na zwiększenie izolacji akustycznej. Wymagane są standardowe języki bez stopera. Dostępne w dwóch wersjach pasujących do różnych otworów montażowych.

Zamki dociskowe — regulowane/z pokrętłem motylkowym

Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.

Zamki dźwigniowe — z uchwytem obrotowym typu T

Zamek HVAC to zewnętrzny system zamykania zapewniający bezpieczeństwo w przypadku drzwi pod ciśnieniem. Zamki lewe i prawe są dostępne z uchwytem T i uchwytem L. Klienci kupujący ten produkt mogą być również zainteresowani naszą ofertą taśmy uszczelniające i uszczelki.

Zamki krzywkowe z miniaturowym pokrętłem motylkowym

Miniaturowe zamki motylkowe nadają się idealnie do lżejszych zastosowań z ograniczoną przestrzenią. Są dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.

Grupa SR: SR5529

Zapadki ćwierćobrotowe – uchwyt typu L

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu L są stosowane z panelami elektrycznymi i pokrowcami na maszyny. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Grupa SR: SR5518

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym – regulowane, są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Zamki meblowe — zamek do szaf o zwiększonej wytrzymałości

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Materiał: Odlew cynkowy Kolor: Naturalny, Series Code:

Zamki rozporowe

Zamki rozporowe łatwo i szybko się instaluje. Są wykorzystywane jako elementy złączne w zastosowaniach wymagających wyrównania i zabezpieczenia przed drganiami. W zależności od grubości framugi konieczny jest wybór wycięcia.

Zamki wpuszczane z dźwignią dociskową

Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.

Grupa SR: SR5090

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym

Zatrzaski ćwierćobrotowe z gałkami skrzydełkowymi są przeznaczone do zabezpieczania drzwi, szafek, obudów i innych punktów dostępu. Ich obsługa polega na przekręceniu pokrętła o 90 stopni, co powoduje zatrzaśnięcie lub rozłączenie zatrzasku, dzięki czemu idealnie nadają się do zastosowań wymagających częstego otwierania i zamykania. Każdy zamek posiada zewnętrzną uszczelkę i nakrętkę montażową.

Wykonany tak, aby montaż był łatwy i szybki, wystarczy włożyć go do otworu montażowego i dokręcić nakrętkę. Asortyment tych produktów obejmuje różne materiały, wykończenia i zakresy uchwytów, które sprawdzają się w wielu zastosowaniach, takich jak szafy elektryczne, szafki meblowe i osłony sprzętu.

  • Materiał: stop cynkowy, PA, odlew ze stopu cynkowego
  • Kolor: chrom, naturalny, czarny


Grupa SR: SR5522

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym do drzwi izolowanych lub z izolacją akustyczną

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym są dostępne w wersji z przedłużoną obudową. Nadają się idealnie do drzwi akustycznych i izolowanych. Są dostarczane z gumową uszczelką zapewniającą podwyższone właściwości uszczelniające. Dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.

Grupa SR: SR5523

Zamki ćwierćobrotowe z pokrętłem motylkowym zamykanym na kłódkę

Te zamki można zamknąć dodatkową kłódkę, co gwarantuje większe bezpieczeństwo. W zestawie znajduje się gumowa uszczelka poprawiająca właściwości uszczelniające. W ofercie znajdują się wersje do drzwi lewych i prawych oraz z różnymi zakresami chwytania.

Docisk szybkomocujący z zaczepem

Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).

Zapadka dociskowa typu unieś i obróć

Zamek dociskowy podnieś i obróć idealnie nadaje się do szaf wymagających lepszego uszczelnienia w środowisku, w którym występują drgania. Zamki zapewniają docisk 5 mm, co zwiększa izolację akustyczną. Wycięcie na zamek: 16,5 x 13,7 mm.

Grupa SR: SR6483

  • z 2