W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(24 Produkty)
Element ten pozwala zmieniać kont prowadzenia rygla o 90 stopni. W łatwy sposób pozwala nam ominąć przeszkody na drodze rygli takich jak dodatkowe elementy na drzwiach szaf.
Boczne zamknięcia sprężynowe i naprężeniowe bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Sprężyna umożliwia dalsze pociągnięcie zapadki i mocniejszą blokadę. Wybór materiałów pozwala na wykorzystanie zatrzasku w różnych zastosowaniach.
DK Film to szybkowiążąca taśma dwustronna z klejem na bazie gumy. Klej na bazie gumy charakteryzuje się lepszym wiązaniem początkowym i pozwala łączyć ze sobą powierzchnie wielu różnych typów, w tym podłoża o niskiej energii powierzchniowej. Specyfikacja: Klej: dwustronny, trwały, na bazie gumy (niezalecany w przypadku bezpośredniego narażenia na promieniowanie UV). Zastosowania: na przykład identyfikatory, pakowanie i prace introligatorskie, oznakowanie, witryny sklepowe, faliste foldery/pudełka, plastikowe elementy złączne.
Plastikowe oznaczniki do kluczy do kluczy są bardzo ekonomicznym rozwiązaniem. Zestaw zawiera kartę, okienko i kółko do kluczy. Oznaczniki ułatwiają zarządzanie kluczami i bezpieczeństwem w obiektach handlowych.
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z pierścieniami mocującymi. Występują one w dwóch typach: ze stali nierdzewnej oraz z odlewu cynkowego. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Zatrzaski elastyczne mają gładką powierzchnię zapewniającą estetyczne wykończenie i współpracują z hakiem cięgłowym. Bezpiecznie ściągając dwa komponenty i blokują się poprzez przestawienie zapadki. W porównaniu z zamknięciami pętelkowymi zatrzaski z tej linii nadają się do zastosowań lekkich. Wykorzystuje się je do niewielkich pojemników, metalowych pudełek i lekkich przemysłowych maszyn do czyszczenia. Dostępne rożne warianty materiałowe nadające się do zastosowania w różnych środowiskach.
Płytki ustalające służą do bezpiecznego ustawienia zamków dźwigniowych, do zastosowania w przypadku wystąpienia ryzyka przemieszczenia zamka. Grupa zawiera podkładkę i stalową płytkę.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Zamki ze złączem obrotowym bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są wykonane ze stali nierdzewnej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
4181 to dwustronna taśma klejąca po stronie zewnętrznej pokryta trwałym klejem syntetycznym na bazie gumy, po wewnętrznej - odrywalnym klejem akrylowym. Specyfikacje: Klasy: przepisy FDA nr 175.105 dotyczące pośredniego kontaktu z żywnością. Średnica rdzenia: 76.0 mm. Zastosowania: Zabezpieczenia / notatniki, klejenie plakatów, łączenie rdzeni, koperty typu otwórz-zamknij, opakowania typu otwórz-zamknij.
Taśma 4813 do klejenia opakowań jest przeznaczona do trwałego klejenia i powlekana z obu stron bardzo mocnym klejem na bazie gumy, formowanym na gorąco. Taśma jest uzupełniona otwarciem foliowym obcinanym na gorąco, z brzegami bez kleju z obu stron, co umożliwia szybkie i łatwe oderwanie nośnika. Specyfikacje: Klej: formowany na gorąco, na bazie gumy, trwały. Temperatura nakładania: 41F do 122F Temperatura użytkowania: -4F do 149F Klasyfikacja: przepisy FDA nr 175.105 dotyczące pośredniego kontaktu z żywnością. Obcinanie termiczne w niskiej temperaturze zwięsza szybkość montażu taśmy.
Taśma 8606 to taśma uniwersalna do wielokrotnie zamykanych woreczków polietylenowych lub polipropylenowych, gdzie taśma nakładana jest na etapie produkcji worków. Ze względu na dużą zmienność elastycznych materiałów opakowaniowych oraz siłę połączenia, zaleca się, aby przeznaczenie taśmy do danego zastosowania ocenić przed użyciem.
Taśma foliowa DK zapewnia siłę wiązania trwałego kleju na bazie gumy przy grubości mniejszej niż taśma piankowa. Klej na bazie gumy charakteryzuje się lepszym wiązaniem początkowym i pozwala łączyć ze sobą powierzchnie wielu różnych typów. Aby zapewnić większą wszechstronność stosowania, dostępne są dwie grubości kleju: Taśma o grubości 3 milów nadaje się do mniej wymagających projektów o ograniczonym budżecie. Taśma o grubości 4,5 mila nadaje się zastosowań, w których jest wymagana wyższa wytrzymałość na ścinanie. Wytłaczanie, identyfikatory, pakowanie i introligatorstwo, oznakowanie, witryny sklepowe, faliste foldery/pudełka, plastikowe elementy złączne
Zamki ćwierćobrotowe są dostarczane z różnorodnymi akcesoriami, na przykład z uchwytami. Są one wykonane z poliamidu. Pasują do wszystkich zamków o otworach montażowych 20,2 x 22,2 mm.
Zamki rozporowe łatwo i szybko się instaluje. Są wykorzystywane jako elementy złączne w zastosowaniach wymagających wyrównania i zabezpieczenia przed drganiami. W zależności od grubości framugi konieczny jest wybór wycięcia.
Elastyczne dociągane zamknięcia przekładane charakteryzują się niskim profilem. Zaczep jest ukryty i zamocowany pod zamknięciem, co poprawia estetykę. Uchwyt jest wykonany z czarnej gumy, dzięki czemu nie rdzewieje. Jest mocowany za pomocą standardowych śrub M4 (brak w zestawie).
Zamknięcia nastawne bezpiecznie dociągają i zamykają dwa elementy. Są dostępne w wersjach ze stali nierdzewnej i stali cynkowanej. Można je obsługiwać ręcznie, dzięki czemu są łatwe i szybkie w użyciu. Pasują do różnorodnych zastosowań, takich jak pojemniki czy przemysłowe maszyny pakujące i czyszczące. Można je zamykać na kłódkę
Zamknięcia pętelkowe lub haczykowe są wykorzystywane w szerokiej gamie zastosowań. Mają większą wytrzymałość niż zatrzaski elastyczne. Dostępna jest szeroka gama pozycji montażu, materiałów, wielkości i blokad zwiększających bezpieczeństwo.
Zamknięcia dociągane Premium są oferowane z delikatnie wygiętym kształtem i charakteryzują się niskim profilem. Dzięki temu wyglądają bardzo estetycznie i zapobiegają przypadkowemu otwarciu pod wpływem uderzenia lub drgań. Bardzo wytrzymały korpus zakrywa wszystkie elementy mocujące, co zwiększa odporność na manipulacje. Proste działanie zapadkowe gwarantuje bezpieczne zamykanie oraz szybki i łatwy dostęp. Nitowana konstrukcja poprawia wytrzymałość i trwałość. Dzięki temu to zamknięcie nadaje się idealnie do montażu wewnętrznego i zewnętrznego oraz oferuje maksymalne obciążenie robocze równe 1200 N. Są dostępne typy na klucz i bez klucza.
Zamknięcia nastawne dociągane z zaczepem charakteryzują się prostą i ergonomiczną konstrukcją przydającą się wtedy, gdy jest konieczne zastosowanie prostego zamknięcia. Zapięcie i zaczep należy zamawiać oddzielnie. Oba elementy są dostępne w wersjach ze stali miękkiej i stali nierdzewnej.
Osłony przeciwpyłowe to akcesoria dodatkowe pasujące do zamków z otworami montażowymi o wymiarach 20,2 x 22,2. Chronią zamek i zapobiegają wnikaniu zabrudzeń i wilgoci, które mogą uszkodzić układ blokady.
Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.