W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(62 Produkty)
Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.
Regulowane uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Są dostępne w wersjach z ryglowaniem lub bez.
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Rury karbowane zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z najsurowszymi wymogami jakościowymi, a ich jakość oraz zgodność ze standardami została potwierdzona na całym świecie. Rury te są zgodne z plastikowymi standardami systemów ochronnych i akcesoriami. Peszle są bardzo giętkie i wytrzymałe. Ich duża odporność na uderzenia sprawia, że po zgnieceniu odzyskuje pierwotny kształt. Rury karbowane tego typu są stosowane między innymi w rozprowadzeniu instalacji na produkcji i w fabrykach, jako osłona kabli przyłączeniowych do maszyn. Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów, pozwalają spełnić różne wymagania.
Grupa SR: SR1734
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.
Grupa SR: SR1717
Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.
Grupa SR: SR1704
Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.
Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.
Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.
Zamki dociskowe nastawne z pokrętłem motylkowym są przeznaczone do szafek wymagających lepszego uszczelnienia w miejscach narażonych na drgania. Oferujemy różnorodne wykończenia oraz wersje ryglowane i nieryglowane.
Uchwyty T z dociskiem są przeznaczone do szaf wymagających lepszego uszczelnienia z powodu narażenia na drgania. Zatrzaski zapewniają docisk 6 mm, co zwiększa izolację akustyczną.Wymagane są standardowe zapadki bez odbojników. Dla tej linii dostępne są 2 różne wycięcia.
Asortyment przykręcanych/przypawanych zawiasów chowanych nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Produkt dwuczęściowy: element na framudze mocuje się na wkręt, a element drzwiowy — nakrętką na kołku gwintowanym przyspawanym do drzwi. Zastosowanie sworznia umożliwia zdjęcie drzwi dla ułatwienia dostępu. Do drzwi lewych i prawych.
Grupa SR: SR5545
Zewnętrzne metalowe zawiasy narożne nadają się do stosowania z pokrywami maszyn i szafami elektrycznymi. Są dostępne w różnych wymiarach i profilach. Można je mocować na śrubie dwustronnej lub przykręcać.
Metalowe zawiasy narożne oferują kąt obrotu wynoszący 180 stopni i są zasadniczo używane z panelami stalowymi o dużych wymiarach. Są wykonane z odlewu ze stopu cynku i dostępne w różnych wersjach wykończeniowych. Te zawiasy są używane z panelami z systemem sworzniowym.
Sprężyny talerzowe nadają się do wymagających zastosowań charakteryzujących się bardzo dużymi obciążeniami w niewielkich przestrzeniach. Sprężyny talerzowe rozwiązują również często problemy związane z drganiami, rozszerzalnością cieplną, zluźnieniem i pełzaniem śrub.
Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.
Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.
Grupa SR: SR1955
Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.
Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.
Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.
Metalowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Oferuje dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
Gumowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.
Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.
Grupa SR: SR5090
Miniaturowe zamki motylkowe nadają się idealnie do lżejszych zastosowań z ograniczoną przestrzenią. Są dostępne w wersjach z odlewu cynkowego chromowanego lub lakierowanego proszkowo na czarno oraz z różnymi zakresami chwytania.
Grupa SR: SR5529
Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.
Grupa SR: SR5518
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować