Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

DIN Plastik

 (38 Produkty)

Lista Tabela

Samoprzylepne osłony powierzchni czołowej kołnierzy

Adhesive Raised Face Flange Protectors has an easy peel-and-stick design. It is resistant to o-zone, weather, fuel, oil, and non-oxidizing acids. Can withstand temperatures ranging from -15C up to +70C.

  • Osłony powierzchni czołowej kołnierzy mają warstwę samoprzylepną, która umożliwia łatwe odrywanie i przyklejanie.
  • Użycie specjalnego kleju gwarantuje pewne mocowanie, nie pozostawia on też śladów w normalnych warunkach.
  • Spełniają wymogi specyfikacji kołnierzy DIN i ANSI.
Materiał: Guma Kolor: Czarny Grupa SR: SR1361

Osłony kołnierzy z otworami na śruby

Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.

Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.

Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).

  • Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Mocuje się je po prostu za pomocą opasek kablowych, a w razie potrzeby innych produktów mocujących, takich jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172

Peszle, rury karbowane .

Rury karbowane zostały opracowane i przetestowane pod kątem zgodności z najsurowszymi wymogami jakościowymi, a ich jakość oraz zgodność ze standardami została potwierdzona na całym świecie. Rury te są zgodne z plastikowymi standardami systemów ochronnych i akcesoriami. Peszle są bardzo giętkie i wytrzymałe. Ich duża odporność na uderzenia sprawia, że po zgnieceniu odzyskuje pierwotny kształt. Rury karbowane tego typu są stosowane między innymi w rozprowadzeniu instalacji na produkcji i w fabrykach, jako osłona kabli przyłączeniowych do maszyn. Dostępne w wykonaniu z różnych materiałów, pozwalają spełnić różne wymagania.

Grupa SR: SR1734

Dławnice kablowe — proste, mosiężne

Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętki i uszczelka do kupienia osobno.

Grupa SR: SR1717

Dławnice kablowe — proste/nylonowe

Dławnice kablowe umożliwiają wprowadzenie kabla do obudowy. Te dławnice kablowe, dzięki różnej wielkości gwintów, ich długości montażowej i kolorom, można dopasować do każdego zastosowania. Nakrętka i uszczelka dostarczane są oddzielnie.

Grupa SR: SR1704

Zamki dźwigniowe

Zamki dźwigniowe zaprojektowano z myślą o zabezpieczeniu paneli i drzwi obrotową krzywką (zapadką), która blokuje się od wewnątrz na ramie lub ustalaczu.

Zamki te można szybko i łatwo zamontować bez użycia narzędzi. Można je montować na drzwiach o standardowej grubości. Idealnie sprawdzają się jako zabezpieczenie lekkich drzwi.

Dostępne są różne rodzaje blokady: na klucz główny, na taki sam klucz oraz na różne klucze.

  • Materiały: odlew ciśnieniowy stopu cynkowego , stal nierdzewna
  • Opcje wykończenia: lakierowane proszkowo, chromowane i stal nierdzewna
  • Kolory: czarny i naturalny (srebrny)

Nakrętki kołpakowe — nylon

Nakrętki kopułkowe nadają się idealnie do zakrywania i zabezpieczania śrub oraz wkrętów, które wystają ponad powierzchnię montażową.

Grupa SR: SR1955

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem

Driveshaft Protection Caps protect the ends of exposed driveshafts from oil and chemicals, during transportation and storage. They are resistant to ripping and splitting.

  • Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.
  • Spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Żółty Grupa SR: SR1079

Osłony powierzchni czołowej — baryłkowe

Face Protectors are protective guards that cover flanges from pollutants and paint. The tapered shape ensures a firm adherence to the pipe collar. Compatible with DIN and ANSI flanges.

  • Wytrzymała osłona powierzchni czołowej działa jako ochrona kołnierza przed brudem, wilgocią, farbą i piaskiem podczas piaskowania.
  • Montaż bez elementów złącznych.
  • Trwały materiał.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1354

Pokrywy kołnierzy

Flange Covers are ideal for safeguarding internally coated flanges and offer comprehensive flange protection. Universally compatible with a wide range of flange types, including ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 and BS 4504.

  • Pokrywy kołnierzy nadają się idealnie do zabezpieczania kołnierzy powlekanych wewnętrznie i zapewniają kompleksową osłonę kołnierzy.
  • Do wszystkich rodzajów powierzchni czołowych kołnierzy i otworów pod śruby.
  • Elastyczne, trwałe i łatwe w montażu.
Materiał: PE Kolor: Żółty Grupa SR: SR1353

Podkładki płaskie – plastikowe

Plastikowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i ochronę przed wilgocią. Oferuje dobre połączenie odporności mechanicznej, termicznej, chemicznej i na ścieranie, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań przemysłowych.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia łączonego materiału lub samego łącznika. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Zapewnia izolację elektryczną elementów złącznych i chroni je przed dostępem wilgoci.
  • Charakteryzuje się odpornością na korozję, ścieranie i działanie większości środków chemicznych.
  • Gwarantuje pewne, stabilne połączenie i zmniejsza ryzyko.
Materiał: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Kolor: Naturalny, Czarny, Brązowy Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR:

Podkładki płaskie — gumowe

Gumowa podkładka płaska zapewnia izolację elektryczną i chroni przed dostępem wilgoci. Zapewnia dobre połączenie wytrzymałości mechanicznej, termicznej, chemicznej i odporności na ścieranie, dzięki czemu znajduje różne zastosowania w przemyśle.

Pomagają zapewnić bezpieczne i stabilne połączenie oraz zmniejszają ryzyko uszkodzenia mocowanego materiału lub samego elementu złącznego. Gwarantuje pełną izolację, amortyzację i dystans.

  • Materiał: TPR, PVC, TPE
  • Kolor: Czarny
  • Standard palności materiału: UL94 HB

Elastyczne pokrywy rur

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

  • Chronią gwintowane końcówki rur.
  • Idealne rozwiązanie do łączenia rur i rurek.
  • Mają znakomitą wytrzymałość i są odporne na przebicia.
Materiał: PE Kolor: Żółty, Biały Grupa SR: SR1388

Zamki wpuszczane z dźwignią dociskową

Zamki z dźwignią spustową są dostępne z regulowanym zakresem chwytania 0–24 mm lub 24–26 mm. Mogą być wyposażone we wkładkę na ten sam klucz (5333), różne klucze lub w wersji bez wkładki. Do każdego zamka dołączone są 2 klucze. Nadają się do stosowania z panelami o grubości nieprzekraczającej 2 mm i charakteryzują się estetyczną, płaską konstrukcją spustu.

Grupa SR: SR5090

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T

Zamki krzywkowe z uchwytem obrotowym typu T są stosowane z panelami elektrycznymi i obudowami maszyn. Mogą być chromowane lub lakierowane na czarno. Do każdego zamka są dołączane 2 klucze indywidualne lub 2 klucze uniwersalne.

Grupa SR: SR5518

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Przelotki uszczelniające IP67

Przelotki IP67 oferują ochronę przed wnikaniem kurzu i wody. Odpowiednie do zastosowań zewnętrznych. Pełnią funkcję zaślepki na czas odłączenia kabla. Są odporne na drgania.

Grupa SR: SR1703

Zawiasy skrzydełkowe — z otworem stożkowym

Wpuszczane zawiasy skrzydełkowe to zawiasy o płaskich skrzydłach powszechnie używane w różnych zastosowaniach. Najlepiej pasują do drzwi bezprzylgowych. Produkty tej linii, nazywane również zawiasami do montażu powierzchniowego oferują różne formaty stożkowych otworów zależnie od tego, jakiej wytrzymałości wymaga dane zastosowanie. Dostępne są różne warianty materiałowe nadające się do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Dostępne są również różne kąty obrotu.

Grupa SR: SR5506

Zawiasy skrzydełkowe — śruba dwustrona męska, mocowane na wkładce gwintowanej

Zawiasy skrzydełkowe z męskimi wkładkami gwintowymi to zawiasy płaskie najlepsze do drzwi bezprzylgowych. Nazywane są również zawiasami do montażu powierzchniowego lub zawiasami wspornikowymi. Dostępne są różne warianty materiałowe oraz różne wielkości kołka gwintowanego, co pozwala znaleźć rozwiązanie do większości zastosowań.

Grupa SR: SR5330

Śruby — z łbem walcowym

Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.

Śruby – z łbem stożkowym

Śruby z łbem stożkowym sprawdzają się idealnie w zastosowaniach, w których łeb powinien być zrównany z powierzchnią montażową.

Grupa SR: SR1967

Śruby – łeb stożkowy ścięty

Śruby maszynowe z łbem soczewkowym zostały zaprojektowane z myślą o wielu zastosowaniach, np. w budownictwie, zespołach elektronicznych i budowie maszyn. Ich konstrukcja umożliwia po dokręceniu płaskie posadowienie łba śruby na powierzchni, gwarantując gładkie wykończenie.

Inaczej niż w przypadku zwykłych śrub śruby maszynowe są z reguły bardziej trwałe i wytrzymałe, dzięki czemu idealnie sprawdzają się w zastosowaniach wymagających odporności na korozję, wysokie temperatury, działanie środków chemicznych czy wpływ czynników atmosferycznych. Są powszechnie używane przy montażu maszyn, np. w elektronice, samochodach i w zastosowaniach przemysłowych.

  • Materiał: nylon, stal nierdzewna, stal miękka, PEEK, PC, Reny, PPS, PA
  • Kolor: naturalny, brązowy, przezroczysty, beżowy
  • Standard palności materiału: UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HB


Grupa SR: SR1972

Nasadki złącz przegubowych

Banjo Union Caps prevent against dirt, damage and contamination, while in storage and transit. Quick and easy to install. Can endure temperatures ranging from -30C up to +80C.

  • Asortyment nasadek zabezpieczających do złączy przegubowych. Zapewniają one ochronę złączy przegubowych przed wnikaniem zanieczyszczeń podczas transportu i przechowywania.
  • Elastyczny wariant z PCV zapewnia pewne mocowanie oraz szybki montaż i demontaż. Opcje z HDPE oferują dobre dopasowanie, zatrzaskując się w miejscu montażu.
  • Nasadka hydraulicznych złączy przegubowych pasuje do elementów DIN 7642 B/E.
Materiał: HDPE, PVC Kolor: Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1071, SRF0005

Łącznik rur karbowanych

Łączniki do rur karbowanych z tego asortymentu są dostępne w wersji plastikowej i metalowej. Składają się z dwóch elementów: osłony i korpusu. Są również dostępne w wersjach z nieruchomym gwintem zewnętrznym oraz z obracanym gwintem zewnętrznym.

Uchwyty – otwór przelotowy, jednostronny

Zagłębione uchwyty drzwi i pokryw montuje się równo z powierzchnią drzwi lup płyty. Istnieje możliwość montażu na wcisk, a także mocowania śrubowego i spawanego. Plastikowe uchwyty zagłębione są najbardziej popularne. Oferujemy też uchwyty płaskie ze stali nierdzewnej i aluminium.

  • z 2