W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(22 Produkty)
Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.
Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.
Elastyczne nasadki profili odporne na działanie oleju i smaru są wykonane z PVC , umożliwiają zabezpieczanie końcówek gwintowanych i gładkich oraz są odporne na rozdzieranie. Dostępne w kolorze zielonym i czarnym. Są wyposażone w końcówkę oczkową, co sprawia, że można je zawieszać na haczykach.
Series Code: SR1020
Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.
Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Nasadki ochronne do otworów rur, profili i wsporników. Nasadki do profili stanowią zabezpieczenie przez uszkodzeniem i wnikaniem brudu. Są wykonane z białego polietylenu o wysokiej gęstości.
Series Code: SRF0011
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Series Code: SRF0023
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Series Code: SR1610, SR1620
Użyteczne nasadki na tyczki ogrodowe z łbem krzyżakowym są powszechnie stosowane do ochrony tyczek ogrodowych, metalowych prętów i innych przedmiotów.
Chronią przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi.
Służą również jako bufor ochronny, osłaniając odsłonięte ostre końce tyczek i prętów, co zapobiega przypadkowym urazom użytkownika.
Materiał: polichlorek winylu (PVC) Kolory: zielony i żółty
Series Code: SR1203
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Series Code: SR1520, SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Series Code: SR1520, SRF0071, SRF0069
Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.
Series Code: SR1044
Pistolety do zaciskania opasek kablowych zapewniają szybką i wygodną instalację opasek kablowych. Ściśnięcie dwóch uchwytów pistoletu powoduje zapętlenie opaski i jej rozciągnięcie, umożliwiając jej dokładne zamocowanie wokół kabli lub podobnego elementu.
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Series Code: SRF0068, SR1000, SR5763
Te czarne nasadki owalne gwarantują estetyczne zakończenie owalnych rur. Można ich używać przede wszystkim do wykańczania, zabezpieczania i zakrywania ostrych krawędzi rur. PVC oferuje elastyczność ułatwiającą montaż i demontaż.
Series Code: SR1522
Te wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) stopki ślizgacze przykręcane mocuje się śrubą. Są wyposażone w stalową podkładkę. Stopki ślizgacze przykręcane zapobiegają przesuwaniu się krzeseł i innych przedmiotów z rurowymi elementami po gładkich powierzchniach.
Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.
Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.
W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.
Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Series Code: SR1046
Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.
Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.
Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.
Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.
Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.
Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.
Wykonane z LDPE zaślepki/nasadki stożkowe o zwiększonej wytrzymałości mają wytrzymałe ścianki i pierścienie uszczelniające gwarantujące maksymalną ochronę. Stożkowy profil sprawia, że można ich używać do zaślepiania otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowania elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Oferujemy kolory czerwony i biały.
Series Code: SR1003
Te czarne nasadki do rur kwadratowych wykonane z polietylenu o niskiej gęstości zapewniają estetyczne wykończenie profili uzupełniające serie SQR, LSQR i SIG. Można ich używać przede wszystkim do wykańczania, zabezpieczania i zakrywania ostrych krawędzi rur.
Series Code: SR1521
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.