Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Końcówki rurek Zaciski obejmujące

 (21 Produkty)

Lista Tabela

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie kwasów

Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.

Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.

Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.

  • Można je rozciągnąć na większą średnicę w celu ciasnego zamocowania.
  • Służą do zabezpieczenia końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
  • Są wyposażone w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka.
Materiał: TPEKolor: CzarnyStandard palności materiału: Series Code: SR1021

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie oleju i smaru

Elastyczne nasadki profili odporne na działanie oleju i smaru są wykonane z PVC , umożliwiają zabezpieczanie końcówek gwintowanych i gładkich oraz są odporne na rozdzieranie. Dostępne w kolorze zielonym i czarnym. Są wyposażone w końcówkę oczkową, co sprawia, że można je zawieszać na haczykach.

Grupa SR: SR1020

Elastyczne nasadki profili — standardowe,

Elastyczne nasadki profili dostępne są w różnych wielkościach pasujących do gwintów metrycznych, BSP i UNF. Te elastyczne kapturki są trwałe, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań. Atrakcyjny wygląd wykonanych z winylu elementów sprawia, że szczególnie dobrze sprawdzają się jako elementy wykończeniowe.

Wykonane są z elastycznego PVC (90 Shore) w kolorze żółtym. Wytrzymują temperatury do 210C. Te wyjątkowo sprężyste nasadki zapewniają doskonałą odporność na działanie substancji chemicznych i są ekonomicznym rozwiązaniem do jednorazowego użytku. Typowe zastosowania to: malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne. Specjalne wytwarzany PVC jest odporny na warunki atmosferyczne, utlenianie, oleje i wilgoć.

  • Rozciąga się do rozmiaru nawet o 15% większego niż średnica wyjściowa.
  • Wysokiej jakości wykończenie z połyskiem.


Series Code: SR1044

Kapturki gładkie

Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.

Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.

Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Chronią gwintowane i niegwintowane rury, przewody i pręty.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Są używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: PE, PP, LDPE Kolor: Żółty, Czarny, Szary, Naturalny, Niebieski Series Code: SRF0023, SR1062

Nasadki do profili

Nasadki ochronne do otworów rur, profili i wsporników. Nasadki do profili stanowią zabezpieczenie przez uszkodzeniem i wnikaniem brudu. Są wykonane z białego polietylenu o wysokiej gęstości.

Grupa SR: SRF0011

Nasadki do rur

Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.

Grupa SR: SR5763

Nasadki końcówek profili

Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.

Grupa SR: SR1610, SR1620

Nasadki na tyczki ogrodowe

Użyteczne nasadki na tyczki ogrodowe z łbem krzyżakowym są powszechnie stosowane do ochrony tyczek ogrodowych, metalowych prętów i innych przedmiotów.

Chronią przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi.

Służą również jako bufor ochronny, osłaniając odsłonięte ostre końce tyczek i prętów, co zapobiega przypadkowym urazom użytkownika.

Materiał: polichlorek winylu (PVC) Kolory: zielony i żółty

Series Code: SR1203

Nasadki okrągłe - standardowe

Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.

Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Nasadki okrągłe - stożkowe

Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.

Grupa SR: SR1520, SRF0071, SRF0069

Nasadki okrągłe elastyczne

Nasadki wykonane z elastycznego PVC; można je naciągać na części o większej średnicy, zapewniając znakomite dopasowanie bez rozrywania, rozwarstwiania ani strzępienia. Błyszczące i atrakcyjne wykończenie sprawia, że mogą być stosowane jako nasadki ozdobne. Dostępne w kolorze czarnym i czerwonym.

Grupa SR: SR1044

Pokrywy rur

Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.

Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.

Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.

  • Zaprojektowano je z myślą o zapobieganiu wnikaniu ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Są wyposażone w wewnętrzne ożebrowanie gwarantujące ciaśniejsze dopasowanie.
  • Są wyposażone w niewielki otwór odpowietrzający zapobiegający wzrostowi ciśnienia powietrza.
Materiał: LDPE, PVC Kolor: Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Czarny, Naturalny, Szary Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Standardowe nasadki okrągłe profili

Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.

Grupa SR: SRF0068

Stopki owalne do profili

Te czarne nasadki owalne gwarantują estetyczne zakończenie owalnych rur. Można ich używać przede wszystkim do wykańczania, zabezpieczania i zakrywania ostrych krawędzi rur. PVC oferuje elastyczność ułatwiającą montaż i demontaż.

Series Code: SR1522

Stopki ślizgacze - przykręcane

Te wykonane z politetrafluoroetylenu (PTFE) stopki ślizgacze przykręcane mocuje się śrubą. Są wyposażone w stalową podkładkę. Stopki ślizgacze przykręcane zapobiegają przesuwaniu się krzeseł i innych przedmiotów z rurowymi elementami po gładkich powierzchniach.

  • Otwór na śrubę o średnicy 4,5 mm
  • Warianty z niegwintowanym i gwintowanym środkiem
  • Kolory: Niebarwiony/czarny

Stopy paletowe

Niskoprofilowe stopki paletowe często nazywane są stopkami spawanymi. Pasują do standardowych ślizgaczy z metalową podstawą i zapewniają większą wytrzymałość i zabezpieczenie.

Gładka stal miękka chroni podłogę i zmniejsza hałas, a jednocześnie osłania i chroni metalową podstawę.

W przypadku maks. rozmiarów wsporników zakłada się użycie metalowych profili. Ten asortyment stopek paletowych idealnie nadaje się do palet i podstawek.

  • Dostępne warianty umożliwiające układanie w stos.

Użebrowane nasadki rur

Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.

Grupa SR: SR1046

Wciskane stopki regulacyjne

Wciskane stopki regulacyjne lub wkładki do profili są standardowo stosowane jako nóżki do produktów rurowych, na przykład nóg krzeseł. Wciskane stopki regulacyjne zapewniają ochronę samego zespołu, a także – co ważniejsze – powierzchni, na której stoi. Idealne zabezpieczenie podłóg drewnianych, pokrytych innymi okładzinami bądź dywanem.

Nasz asortyment wciskanych stopek regulacyjnych dostępny jest w szerokiej gamie materiałów; są to – między innymi – poliamid (PA), polietylen (PE), akrylonitryl-butadien-styren (ABS), filc i stal. Dostępne są także różne wykończenia i kolory.

Oferujemy różne rodzaje stopek: kopułkowe, kątowe, metalowe z występami, żebrowane, gwintowane, do zastosowań wymagających zwykłej lub zwiększonej wytrzymałości. Można również dobrać odpowiedni kształt do danego zastosowania: okrągłe, owalne, prostokątne czy kwadratowe.

  • Atrakcyjne wykończenie zapewnia estetyczny wygląd
  • Łatwy montaż
  • Pewne mocowanie
  • Trwałe i wytrzymałe.

Zatyczki końcówek profili

Zatyczki rur to niezbędne komponenty używane do uszczelniania końcówek rur i przewodów w wielu branżach. Zaprojektowano je z myślą o bezpiecznym i niezawodnym zamknięciu uniemożliwiającym wycieki, zanieczyszczenie oraz uszkodzenie rur. Charakteryzują się wyjątkową trwałością, wszechstronnością i łatwością instalacji. Oferują liczne korzyści i można ich używać w różnorodnych zastosowaniach, na przykład w branży budowlanej, instalatorskiej czy wytwórczej.

Dostępne są różnorodne warianty materiałowe i rozmiary. Zaślepki te są zwykle wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma czy tworzywo sztuczne, co gwarantuje doskonałą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie.

Artykuły te są dostępne w różnorodnych rozmiarach i rodzajach, co umożliwia dokładne i skuteczne uszczelnienie rur i przewodów różnej wielkości.

  • Zapewniają bezpieczne i niezawodne zamknięcie rury zapobiegające wyciekom, zanieczyszczeniom i uszkodzeniu.
  • Są używane w budownictwie, instalacjach wodociągowych i w branży wytwórczej.
  • Zapewniają dokładne i pewne uszczelnienie.
Materiał: LDPE, PVC, PE Kolor: Naturalny, Czarny, Biały Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Zaślepki/nasadki stożkowe — o zwiększonej wytrzymałości

Wykonane z LDPE zaślepki/nasadki stożkowe o zwiększonej wytrzymałości mają wytrzymałe ścianki i pierścienie uszczelniające gwarantujące maksymalną ochronę. Stożkowy profil sprawia, że można ich używać do zaślepiania otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowania elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Oferujemy kolory czerwony i biały.

Grupa SR: SR1003

nasadki kwadratowe

Te czarne nasadki do rur kwadratowych wykonane z polietylenu o niskiej gęstości zapewniają estetyczne wykończenie profili uzupełniające serie SQR, LSQR i SIG. Można ich używać przede wszystkim do wykańczania, zabezpieczania i zakrywania ostrych krawędzi rur.

Grupa SR: SR1521