W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(37 Produkty)
Nasze elastyczne pokrywy rur pasują do rur o różnorodnych wymiarach. Miękki PE ułatwia nakładanie na rurę.
Grupa SR: SR1388
Kapturki na wkręty dostępne w różnych wersjach materiałowych i kolorystycznych. Zaprojektowane z myślą o maskowaniu łbów śrub, są idealne do celów dekoracyjnych. Stanowią trwałe zabezpieczenie przed znikaniem ciał obcych.
Grupa SR: SR1811, SR1889
Zaślepki śrub zapewniają szybkie i estetyczne wykończenie śrub; pasują do wielu zastosowań. Są oferowane w kolorze białym, szarym, beżowym i czarnym oraz w wersji z polietylenu o niskiej lub wysokiej gęstości. Oferujemy również wiele różnych rozmiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.
Series Code: SR1814, SR1804
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1610, SR1620
Wciskane kulki to popularne elementy zabezpieczające o wysokiej wytrzymałości zwiększające walory estetyczne konstrukcji metalowej. Nasadek kulkowych można używać jako stopek lub ozdobnych zakończeń rurek.
Grupa SR: SR1634
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Osłony nakrętek o prostej i wygodnej konstrukcji wciskanej to niedrogie elementy, które można wykorzystać do zakrycia odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.
Poprawiają końcowy wygląd urządzenia, a jednocześnie zapewniają zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia.
Nasz asortyment obejmuje cztery typy. Typ 1 służy do zabezpieczania śrub, wkrętów i nakrętek, typ 2 do śrub, wkrętów i nakrętek wraz z podkładkami, a typy 3 i 4 mogą również służyć do osłony dużych śrub dwustronnych. Dostępne wielkości pasujące do różnorodnych rozmiarów gwintów — na pewno znajdziesz element pasujący do Twojego zastosowania.
Osłony nakrętek sześciokątnych zapewniają wyjątkową ochronę nakrętek, śrub i wkrętów w wielu zastosowaniach zewnętrznych. Są odporne na działanie większości substancji chemicznych, a także na warunki otoczenia — chronią odsłonięte łączenia przed wpływem warunków atmosferycznych.
Te trwałe kołpaki ochronne, dostępne w wielu rozmiarach, zapewniają schludne wykończenie.
Te wykonane z LDPE kołpaki na śruby chronią i zakrywają śruby na fornirowanych płytach wiórowych. Asortyment zawiera różne opcje kolorystyczne: białe, tekowe i w odcieniach brązu, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań i rodzajów wykończeń powierzchni.
Grupa SR: SR1612
Osłony złączy czołowych SAE stosowane są przede wszystkim w zastosowaniach hydraulicznych i pneumatycznych. To nakrywki ochronne do stosowania z kołnierzami SAE 3000 i 6000 PSI. Zapewniają maksymalną ochronę spoin czołowych na zaworach, pompach i wymiennikach ciepła. Są odporne na pękanie i odłamywanie się, eliminują potrzebę stosowania sklejki, cementu murarskiego i elementów złącznych.
Dzięki łatwej instalacji ręcznej na wcisk przynoszą oszczędności na kosztach montażu. Specjalna konstrukcja pasująca do kąta spoiny doczołowej sprawia, że wyrób ten całkowicie zakrywa i chroni końcówkę podczas transportu i przechowywania.
Zostały wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) i są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Wariant naturalny, półprzezroczysty, służy do ochrony powierzchni doczołowych złączy z dzielonym kołnierzem i zapewnia widoczność O-ringu, a niewielkie zgrubienie na brzegu wewnętrznym gwarantuje dobre mocowanie. Wariant czerwony idealnie nadaje się do zabezpieczania złączek wkrętnych z kołnierzem SAE. Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.
Osłony zabezpieczające do śrub o prostej i wygodnej konstrukcji wciskanej to niedrogie elementy, które można wykorzystać do zakrycia odsłoniętych śrub, nakrętek, podkładek i wkrętów.
Poprawiają końcowy wygląd urządzenia, a jednocześnie zapewniają zabezpieczenie przed zabrudzeniami, uszkodzeniem i długotrwałym narażeniem na warunki otoczenia.
Nasz asortyment obejmuje dwa typy. Typ 1 służy do zabezpieczania śrub, wkrętów i nakrętek, a typ 2 do śrub, wkrętów i nakrętek wraz z podkładkami. Dostępne wielkości pasujące do różnorodnych rozmiarów gwintów — na pewno znajdziesz element pasujący do Twojego zastosowania.
Osłony na śruby dwustronne znajdują zastosowanie w rusztowaniach. Ich konstrukcja umożliwia zamontowanie na wszelkich odsłoniętych śrubach dwustronnych zacisków rusztowań.
Ich zastosowanie pomaga chronić śruby dwustronne przed warunkami pogodowymi czy uszkodzeniem przez pracujących przy nich ludzi, a także zapewnia ochronę pracowników przed urazami. Twardy materiał, z jakiego wytwarzane są osłony gwarantuje ciasne dopasowanie i trwałość bez względu na miejsce montażu.
Są produkowane w wielkościach dopasowanych do standardów branżowych, co zapewnia łatwość montażu i przydatność. Dzięki temu można uniknąć pomiarów stosowanych w rusztowaniach śrub dwustronnych. Są dostępne z otworem wewnętrznym o średnicy 13 mm, w którym znajduje się stopniowane żebrowanie zapewniające pewne trzymanie elementu po zamocowaniu.
Osłony śrub imbusowych są dostępne w różnych kształtach i wersjach materiałowych, co sprawia, że nadają się do różnych zastosowań. Najczęściej stosowane są we wnętrzu obudów UPS, w miejscach o ograniczonej przestrzeni, w których kable wysokiego napięcia przechodzą w pobliżu metalowych łbów śrub. Te osłony można stosować w celu zapobieżenia interferencji między dwoma elementami – łeb śruby musi być zaizolowany. Osłony te zabezpieczają również przed wnikaniem pyłu i brudu. Są oferowane w kolorze szarym, białym i czarnym oraz w wersji z polietylenu o niskiej gęstości i silikonu.
Grupa SR: SR1628, SR1813
Osłony śrub imbusowych z czarnego LDPE służą do maskowania i zabezpieczania śrub imbusowych przed pyłem, brudem i uszkodzeniami. Oferujemy niewielki wybór rozmiarów.
Grupa SR: SR1805
Osłony śrub torx z LDPE nadają się do śrub stożkowych lub prostych. Osłony śrub torx zapewniają szybkie schludne wykończenie, są dostępne w kolorze białym, szarym i czarnym.
Grupa SR: SR1816
Te nasadki na śruby Pozidriv pasują do śrub Pozidriv (z łbem krzyżakowym). Zapewniają łatwy i szybki montaż, zabezpieczenie łba śruby oraz schludne wykończenie.
Grupa SR: SR1815
Osłony śrub krzyżakowych z czarnego LDPE służą do maskowania i zabezpieczania śrub krzyżakowych przed pyłem, brudem i uszkodzeniami. Asortyment obejmuje kilka kolorów: biały, czarny i odcienie brązu.
Grupa SR: SR1806
Pokrywy rur to niedrogie pokrywy ochronne o wysokiej jakości wykończenia.
Formowane osłony pasują do zewnętrznej średnicy gwintowanych i niegwintowanych końcówek rur i profili. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza ciał obcych w czasie przechowywania i transportu.
Osłony są wyposażone w ożebrowanie wewnętrzne gwarantujące ciasne dopasowanie. Ponadto asortyment zawiera osłony z niewielkim otworem odpowietrzającym, który zapobiega zwiększeniu ciśnienia powietrza wewnątrz. Spełniają one wymogi specyfikacji ANSI i DIN.
Zagłębione nasadki na rury chronią krawędzie i ścianki wewnętrzne rur przed korozją i uszkodzeniem. Pasują do haków dźwigowych do przenoszenia rur podczas magazynowania, transportu i układania.
Nasz asortyment jest dostępny w dwóch wariantach materiałowych. Wariant czarny z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) nadaje się do zastosowań wymagających zwiększonej wytrzymałości. Jest odporny na temperaturę od -30 do +60 st. Celsjusza. Wariant żółty z polietylenu jest bardzo elastyczny. Ten miękki materiał zapewnia łatwy montaż na rurach większego rozmiaru.
Standardowe okrągłe nasadki profili to wszechstronne elementy do zaślepiania rur na czas transportu, malowania lub do wykończenia gotowego produktu. Te nasadki z LDPE można używać do zaślepiania rur, przewodów lub prętów. Dostępne są w kolorze czerwonym lub naturalnym, w trzech kształtach: od krótkich po długie. Dłuższe nasadki idealnie sprawdzą się na większych elementach. Nasadki te łatwo się montuje, wciskając je na dany element; po zdemontowaniu można je ponownie wykorzystać.
Grupa SR: SRF0068
Uniwersalne kapturki na wkręty są przeznaczone do ukrycia i ochrony odsłoniętych łbów śrub lub wkrętów ze względów estetycznych lub bezpieczeństwa. Dzięki zastosowanemu materiałowi te nasadki i podkładki są odporne na korozję, ścieranie i uderzenia, oferując długofalową ochronę i wytrzymałość.
Ponadto stanowią zabezpieczenie przed brudem, a dzięki mocowaniu na wcisk są łatwe w montażu i demontażu. Dostępne są zarówno w wersji niskoprofilowej, jak i wysokoprofilowej. Stosuje się je w budownictwie, meblarstwie i urządzeniach.
Należy pamiętać, że nasadki i podkładki z tego asortymentu są sprzedawane oddzielnie — należy zamówić oba artykuły.
Te użebrowane nasadki rur nie są gwintowane; są dostępne w kolorze czerwonym lub żółtym. Oferujemy szeroka gamę wymiarów. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu.
Grupa SR: SR1046
Wsuwane osłony pełne kołnierzy powierzchni czołowych są wyposażone w elastyczne żeberka umożliwiające pasowanie suwliwe w otworze bez użycia elementów złącznych. Podczas wykańczania, przechowywania i transportu materiał PE zapewnia ochronę kołnierzy zgodną z wymogami ANSI B16.5 klasy 150, DN2627-2638 i BS5504.
Grupa SR: SR1365
Worki maskujące do doskonała alternatywa dla bardziej konwencjonalnych osłon, kiedy maskowany element ma nieregularny kształt. Worek rozszerza się przez rozciąganie elastycznej lamówki lub samego elastycznego materiału. Worki doskonale nadają się do ogólnego zabezpieczenia na czas transportu i przechowywania lub do maskowania na czas lekkich prac.
Grupa SR: SR1097, SRF0019
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.