W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(41 Produkty)
Dekoracyjne osłony do śrub służą do szybkiego i łatwego zakrywania otworów na śruby. Z tyłu mają warstwę samoprzylepną i są dostępne w wielu wersjach kolorystycznych.
Grupa SR: SR1600
Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.
Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.
Nasze elastyczne pokrywy rur pasują do rur o różnorodnych wymiarach. Miękki PE ułatwia nakładanie na rurę.
Grupa SR: SR1388
Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.
Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Kapturki na wkręty dostępne w różnych wersjach materiałowych i kolorystycznych. Zaprojektowane z myślą o maskowaniu łbów śrub, są idealne do celów dekoracyjnych. Stanowią trwałe zabezpieczenie przed znikaniem ciał obcych.
Grupa SR: SR1811, SR1889
Stożkowe zaślepki maskujące są dostępne jako elementy lite lub wydrążone ułatwiające wciskanie. Te zaślepki wielokrotnego użytku wykazują znakomitą odporność na substancje chemiczne, są dostępne w wariancie z silikonu i EPDM; nadają się do zastosowań wymagających pod względem temperatury.
Grupa SR: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Końcówki rurek są bardzo wszechstronne i pasują do różnorodnych zastosowań. Zapewniają zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem ciał obcych oraz stanowią schludne wykończenie. Dzięki różnym materiałom i kolorom pasują do wielu zastosowań.
Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501
Miękkie nasadki radełkowane to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Charakteryzuje je radełkowana powierzchnia zewnętrzna i wykonanie z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.
Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.
Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Nasadki ochronne do otworów rur, profili i wsporników. Nasadki do profili stanowią zabezpieczenie przez uszkodzeniem i wnikaniem brudu. Są wykonane z białego polietylenu o wysokiej gęstości.
Grupa SR: SRF0011
Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.
Grupa SR: SR5763
Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Grupa SR: SR1610, SR1620
Wciskane kulki to popularne elementy zabezpieczające o wysokiej wytrzymałości zwiększające walory estetyczne konstrukcji metalowej. Nasadek kulkowych można używać jako stopek lub ozdobnych zakończeń rurek.
Grupa SR: SR1634
Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek, na przykład rurek, prętów i przewodów rurowych podczas procesów produkcji. Typowe zastosowania to: anodowanie, piaskowanie, malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne.
Asortyment zawiera kilka rodzajów nasadek, w tym kołnierzowe i z uszczelką wewnętrzną, które zapewniają pewne mocowanie, a także warianty z ergonomicznym uchwytem na palec ułatwiającym demontaż.
Nasadki te są łatwe w montażu. Aby dopasowanie było jak najlepsze, średnica wewnętrzna powinna być o ok. 10 procent mniejsza niż średnica zewnętrzna zabezpieczanego elementu.
Dostępne są różne warianty materiałowe oferujące różne korzystne właściwości. Silikon to wysokiej klasy materiał maskujący o dużej odporności na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych. EPDM to opcja tańsza o niższej odporności na działanie ciepła. Zarówno elementy z silikonu jak i z EPDM można używać wielokrotnie. Natomiast nasadki z miękkiego PVC są rozwiązaniem tańszym i o dobrej wytrzymałości chemicznej, jednak obniżona odporność na działanie wysokich temperatur sprawia, że można ich użyć tylko raz.
Nasze nasadki na żeńską część złączy z o-ringiem służą do zabezpieczania złączy hydraulicznych.
Mają większą długość całkowitą, co zapewnia lepsze zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i zanieczyszczeń. Zawierają również uformowany na dole pierścień ustalający, który zatrzaskuje się pod złączem, mocując je bezpiecznie na czas transportu i przetwarzania.
Artykuły z tego asortymentu pasują do gwintów UNF i JIC.
Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069
Stożkowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC stożkowe profile zapewniają większą stabilność. Nasadki są również dostępne w kolorach czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.
Grupa SR: SR1520, SRF0071, SRF0069
Termokurczliwe nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Termokurczliwe nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki profili, z tą różnicą, że kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.
Series Code: SR1180
Te wykonane z polietylenu o niskiej gęstości nasadki żebrowane na śruby dwustronne zabezpieczają różnorodne śruby dwustronne. Umieszczone wewnątrz żebrowanie gwarantuje trwałe zamocowanie. Jednocześnie są giętkie, dzięki czemu pasują na śruby o różnych średnicach. Są oferowane z uchwytem ułatwiającym demontaż oraz bez niego. Oferta obejmuje warianty w kolorze żółtym i naturalnego LDPE.
Grupa SR: SR1056
Nasadki z kołnierzem zaprojektowano z myślą o łatwym montażu i demontażu ręcznym lub za pomocą zautomatyzowanego sprzętu. Zwykle są używane do zabezpieczania gwintów metrycznych lub calowych z O-ringami lub bez nich. Większy kołnierz przyspiesza montaż i demontaż ręczny.
Nasadki w kolorze naturalnym ułatwiają kontrolę jakości: dzięki temu, że są przezroczyste, umożliwiają sprawdzenie, czy w danym złączu zamontowano O-ring czy nie.
Zapewniają ciasne i pewne dopasowanie.
Nasadki z uchwytem służą do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i wyciekami. Uchwyt zapewnia większą powierzchnię styku podczas montażu i demontażu, a tym samym wymaga mniejszej siły chwytu.
Uchwyty są szczególnie przydatne w zastosowaniach wymagających szybkiego demontażu w procesie mechanicznym. Z tego powodu są często stosowane w wielu branżach.
Elastyczność zastosowanego materiału umożliwia ciasne dopasowanie elementu. Dodatkowy uchwyt sprawia, że stają się niezbędnym wyborem.
Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.
Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastycznego polichlorku winylu (PVC). Wariant z PVC zapewnia również odporność na strzępienie i rozwarstwianie.
Nasz asortyment spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.
Asortyment nasadek do złączy przegubowych. Zapewniają zewnętrzną ochronę złączy przed wnikaniem zabrudzeń podczas transportu i przechowywania. Są dostępne warianty z elastycznego PVC lub z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE).
Wariant z elastycznego PCV zapewnia bardzo ciasne dopasowanie i optymalną ochronę. Elastyczny materiał i wygodna wypustka na palec przyspieszają montaż i demontaż.
Twardszy HDPE sprawia, że produkt szybko się montuje, łatwo wciskając go w położenie docelowe. Można go używać w temperaturze od minimum -30 do maksimum +80 st. Celsjusza.
Osłonki smarowniczek zaprojektowano z myślą o ochronie smarowniczek przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń. Nasz asortyment zawiera osłonki z wypustką ułatwiającą demontaż lub bez niej. Dostępne są również elementy z ułatwiającą chwyt główką radełkowaną lub główką gładką. Te zaślepki smarowniczek mogą być również używane jako wizualny wskaźnik tego, czy złącze zostało nasmarowane.
Stanowią ekonomiczne rozwiązanie, a także zapewniają łatwy i szybki montaż i demontaż.
Są stosowane w przekładniach hydrokinetycznych wyposażonych w smarowniczki.
Nasadka do szybkiego demontażu do zastosowań hydraulicznych. Osłonki wtyku żeńskiego służą do chronią szybkozłącza ISO 7241-1 A i B.
Zostały zaprojektowane tak, by nie zsuwały się z węża. Oferują znakomite zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i wilgoci, a także ochronę przed korozją.
Te wykonane z LDPE kołpaki na śruby chronią i zakrywają śruby na fornirowanych płytach wiórowych. Asortyment zawiera różne opcje kolorystyczne: białe, tekowe i w odcieniach brązu, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań i rodzajów wykończeń powierzchni.
Grupa SR: SR1612
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.