Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

LDPE Blokada Wciskane

 (64 Produkty)

Lista Tabela

Elastyczne pokrywy rur

Nasze elastyczne pokrywy rur pasują do rur o różnorodnych wymiarach. Miękki PE ułatwia nakładanie na rurę.

Grupa SR: SR1388

Kapturki gładkie

Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.

Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.

Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Chronią gwintowane i niegwintowane rury, przewody i pręty.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Są używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: PE, PP, LDPE Kolor: Żółty, Czarny, Szary, Naturalny, Niebieski Series Code: SRF0023, SR1062

Kapturki na wkręty

Kapturki na wkręty dostępne w różnych wersjach materiałowych i kolorystycznych. Zaprojektowane z myślą o maskowaniu łbów śrub, są idealne do celów dekoracyjnych. Stanowią trwałe zabezpieczenie przed znikaniem ciał obcych.

Grupa SR: SR1811, SR1889

Kapturki nitów

Zaślepki śrub zapewniają szybkie i estetyczne wykończenie śrub; pasują do wielu zastosowań. Są oferowane w kolorze białym, szarym, beżowym i czarnym oraz w wersji z polietylenu o niskiej lub wysokiej gęstości. Oferujemy również wiele różnych rozmiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.

Series Code: SR1814, SR1804

Kwadratowe zaślepki i ślizgacze do profili

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, TPR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Miękkie nasadki radełkowane

Miękkie nasadki radełkowane to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Charakteryzuje je radełkowana powierzchnia zewnętrzna i wykonanie z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: TPEKolor: NiebieskiStandard palności materiału: Series Code: SRF0010

Nasadki elastyczne z uchwytem - odporne na wysoką temperaturę

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.

  • Unikatowa konstrukcja sprawia, że nasadka pasuje do wielu średnic.
  • Łatwy montaż i demontaż.
Materiał: Elastyczne PCV Kolor: Żółty Series Code: SR1072

Nasadki końcówek profili

Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.

Grupa SR: SR1610, SR1620

Nasadki kulkowe na końcówki rur

Wciskane kulki to popularne elementy zabezpieczające o wysokiej wytrzymałości zwiększające walory estetyczne konstrukcji metalowej. Nasadek kulkowych można używać jako stopek lub ozdobnych zakończeń rurek.

Grupa SR: SR1634

Nasadki na uszczelkę węża

Nasadki na uszczelkę węża, dostepne w wykonaniu z LDPE lub TPE, są nakładane na końcówki węży i rurek w celu ochrony przed ześlizgiwaniem się ich z dołączanych elementów Oferujemy kolory żółty i czarny oraz wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.

Grupa SR: SR5758

Nasadki na żeńską część złączy z o-ringiem

Nasze nasadki na żeńską część złączy z o-ringiem służą do zabezpieczania złączy hydraulicznych.

Mają większą długość całkowitą, co zapewnia lepsze zabezpieczenie przed wnikaniem brudu i zanieczyszczeń. Zawierają również uformowany na dole pierścień ustalający, który zatrzaskuje się pod złączem, mocując je bezpiecznie na czas transportu i przetwarzania.

Artykuły z tego asortymentu pasują do gwintów UNF i JIC.

  • Zostały zaprojektowane z myślą o ochronie powierzchni czołowej złączy z o-ringiem używanych w armaturze hydraulicznej.
  • Mają większą długość całkowitą, co gwarantuje lepszą ochronę.
  • Pasują do gwintów UNF i JIC.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Niebieski Series Code: SRCFST, SR1078

Nasadki okrągłe - standardowe

Standardowe okrągłe nasadki-stopki, czasami nazywane końcówkami rurek, zapewniają ochronę rurek, prętów, a czasami gwintów. Nasadki oferują zabezpieczenie wału lub rurki, gwarantując, że się nie rozłamią przy zetknięciu z twardymi powierzchniami, a zastosowane w przyrządach wspomagających chodzenie chronią podłogę i zapewniają przyczepność. Dostępne w wersji z PVC lub LDPE zapewniają miękkość potrzebną w wielu zastosowaniach. Nasadki są również dostępne w kolorach czerwonym, czarnym, białym i naturalnym, co umożliwia ich dobranie do estetyki produktu.

Grupa SR: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Nasadki sześciokątne

Nasze nasadki sześciokątne o sztywnej konstrukcji umożliwiają łatwy montaż i demontaż. Dostępne we wszystkich typowych rozmiarach złączek hydraulicznych.

Nasadki mają sześciokątny kształt, dzięki czemu idealnie nadają się do ochrony połączeń i zespołów sześciokątnych. Uniwersalność tych nasadek sprawia, że nadają się one również do zabezpieczania elementów okrągłych. Dzięki temu nasze rozwiązania są elastycznym i opłacalnym wyborem do każdego zastosowania.

  • Materiał: polietylen o niskiej gęstości (LDPE)
  • Kolor: naturalny


Grupa SR: SR1127

Nasadki uniwersalne

Te wykonane z polietylenu o niskiej gęstości nasadki żebrowane na śruby dwustronne zabezpieczają różnorodne śruby dwustronne. Umieszczone wewnątrz żebrowanie gwarantuje trwałe zamocowanie. Jednocześnie są giętkie, dzięki czemu pasują na śruby o różnych średnicach. Są oferowane z uchwytem ułatwiającym demontaż oraz bez niego. Oferta obejmuje warianty w kolorze żółtym i naturalnego LDPE.

Grupa SR: SR1056

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem

Nasadki zabezpieczające wałki napędowe z wypustem służą do ochrony i maskowania wałków napędowych oraz współpracujących z nimi łożysk przed działaniem oleju i różnych substancji chemicznych.

Są dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastycznego polichlorku winylu (PVC). Wariant z PVC zapewnia również odporność na strzępienie i rozwarstwianie.

Nasz asortyment spełnia wymogi norm DIN 748, IEC 600-72 i ISO R775.

  • Materiały: LDPE i elastyczny PVC
  • Kolor: żółty


Series Code: SR1079

Nasadki zaworów butli gazowych

Te nasadki zaworów butli gazowych wykonane z polietylenu o niskiej gęstości są opracowywane we współpracy z dużymi europejskimi spółkami gazowymi. Chronią przemysłowe butle gazowe przed wnikaniem kurzu i zabrudzeń. Umożliwiają stwierdzenie otwarcia, czym przyczyniają się do zmniejszenia potencjalnego ryzyka. Istnieje wariant konstrukcji z klapką wentylacyjną, która umożliwia bezpieczne uwalnianie gazu. Asortyment obejmuje wiele wymiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.

Series Code: SR1060

Okrągłe zaślepki profili

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: ABS, PE, LDPE Kolor: Czarny, Szary, Biały, Żółty, Pomarańczowy, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony Series Code: SRANT, SR1530, SR1560, SR1555, SR1565

Osłonki smarowniczek

Osłonki smarowniczek zaprojektowano z myślą o ochronie smarowniczek przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń. Nasz asortyment zawiera osłonki z wypustką ułatwiającą demontaż lub bez niej. Dostępne są również elementy z ułatwiającą chwyt główką radełkowaną lub główką gładką. Te zaślepki smarowniczek mogą być również używane jako wizualny wskaźnik tego, czy złącze zostało nasmarowane.

Stanowią ekonomiczne rozwiązanie, a także zapewniają łatwy i szybki montaż i demontaż.

Są stosowane w przekładniach hydrokinetycznych wyposażonych w smarowniczki.

  • Zaprojektowano je z myślą o ochronie przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Do stosowania w maszynach, urządzeniach, pojazdach i wszystkich elementach wyposażonych w smarowniczki.
Materiał: TPE, LDPEKolor: Czarny, Czerwony, ŻółtyStandard palności materiału: Series Code: SRPITPE, SRPI, SR1019

Osłony otworów pod wkręty

Te wykonane z LDPE kołpaki na śruby chronią i zakrywają śruby na fornirowanych płytach wiórowych. Asortyment zawiera różne opcje kolorystyczne: białe, tekowe i w odcieniach brązu, dzięki czemu idealnie nadają się do wielu zastosowań i rodzajów wykończeń powierzchni.

Grupa SR: SR1612

Osłony powierzchni czołowej — baryłkowe

Żebrowane osłony powierzchni czołowej chronią czoło kołnierza przed brudem, wilgocią, podczas lakierowania, piaskowania i śrutowania.

Stożkowa konstrukcja zapewnia silne przyleganie do kołnierza rury i nie wymaga żadnych elementów złącznych do montażu. Wykonane z trwałego materiału, nadają się do kołnierzy DIN i ANSI.

  • Materiał: polietylen
  • Kolor: żółty


Grupa SR: SR1354

Osłony zabezpieczające do śrub

Osłony zabezpieczające do śrub służą do zakrycia i ochrony łbów śrub i nakrętek przed warunkami otoczenia. Idealne do łbów śrub i nakrętek. Zapewniają estetyczne wykończenie i świetnie sprawdzają się w zastosowaniach zewnętrznych.

Szeroka gama artykułów w tym asortymencie zapewnia duży wybór rozmiarów i możliwość dobrania wyrobów do różnych zastosowań. Te osłony są dostępne w wariantach pasujących do standardowych śrub calowych UNF, metrycznych ISO 4017 i DIN 933.

Dostępne w różnych kolorach.

  • Chronią zamontowane elementy złączne przed manipulacją i warunkami otoczenia.
  • Zapewniają schludne wykończenie elementu.
  • Wspaniałe rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych.
Materiał: LDPE Kolor: Czarny, Zielony, Brązowy, Szary, Biały Series Code: SR1802, SRF0074

Osłony złączy czołowych SAE

Osłony złączy czołowych SAE stosowane są przede wszystkim w zastosowaniach hydraulicznych i pneumatycznych. To nakrywki ochronne do stosowania z kołnierzami SAE 3000 i 6000 PSI. Zapewniają maksymalną ochronę spoin czołowych na zaworach, pompach i wymiennikach ciepła. Są odporne na pękanie i odłamywanie się, eliminują potrzebę stosowania sklejki, cementu murarskiego i elementów złącznych.

Dzięki łatwej instalacji ręcznej na wcisk przynoszą oszczędności na kosztach montażu. Specjalna konstrukcja pasująca do kąta spoiny doczołowej sprawia, że wyrób ten całkowicie zakrywa i chroni końcówkę podczas transportu i przechowywania.

Zostały wykonane z polietylenu o niskiej gęstości (PE-LD) i są dostępne w dwóch wariantach kolorystycznych. Wariant naturalny, półprzezroczysty, służy do ochrony powierzchni doczołowych złączy z dzielonym kołnierzem i zapewnia widoczność O-ringu, a niewielkie zgrubienie na brzegu wewnętrznym gwarantuje dobre mocowanie. Wariant czerwony idealnie nadaje się do zabezpieczania złączek wkrętnych z kołnierzem SAE. Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.

  • Do stosowania przede wszystkim na kołnierzach hydraulicznych i pneumatycznych SAE 3000 i 6000 PSI.
  • Wariant niebarwiony służy do zabezpieczania powierzchni doczołowych kołnierzy dzielonych złączy.
  • Temperatury: od minimum -30 do maksimum +50 st. Celsjusza.
Materiał: LDPE Kolor: Czerwony, Naturalny Series Code: SRCALSAE, SR1029, SRF0004

  • z 3