Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Plastik Niegwintowany Wciskane

 (110 Produkty)

Lista Tabela

Chromowane wkładki kopertowe prostokątne

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications.
  • Provides neat and tidy appearance.
Materiał: ABS, PE Kolor: Srebrny, Czarny Series Code: SR5721, SR1553

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie kwasów

Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.

Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.

Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.

  • Można je rozciągnąć na większą średnicę w celu ciasnego zamocowania.
  • Służą do zabezpieczenia końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
  • Są wyposażone w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka.
Materiał: TPEKolor: CzarnyStandard palności materiału: Series Code: SR1021

Elastyczne pokrywy rur

Nasze elastyczne pokrywy rur pasują do rur o różnorodnych wymiarach. Miękki PE ułatwia nakładanie na rurę.

Grupa SR: SR1388

Gumowe podkładki antypoślizgowe

Podkładki antypoślizgowe nadają się idealnie do zabezpieczania elementów poziomujących w maszynach i przenośnikach. Wytrzymują duże obciążenia i zapewniają dodatkową ochronę przed tarciem, zapobiegając przesuwaniu i poślizgowi.

Kapturki gładkie

Kapturki gładkie to idealne zabezpieczenie gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Zapobiegają wnikaniu do wnętrza kurzu, ciał obcych i innych zanieczyszczeń. Charakteryzują się pewną odpornością na ścieranie, co umożliwia ochronę powierzchni części współpracującej podczas przechowywania i transportu. Można je również wykorzystywać do maskowania przy pracach związanych z malowaniem, galwanizacją czy piaskowaniem.

Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.

Mogą być używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Chronią gwintowane i niegwintowane rury, przewody i pręty.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Są używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.
Materiał: PE, PP, LDPE Kolor: Żółty, Czarny, Szary, Naturalny, Niebieski Series Code: SRF0023, SR1062

Kapturki na wkręty

Kapturki na wkręty dostępne w różnych wersjach materiałowych i kolorystycznych. Zaprojektowane z myślą o maskowaniu łbów śrub, są idealne do celów dekoracyjnych. Stanowią trwałe zabezpieczenie przed znikaniem ciał obcych.

Grupa SR: SR1811, SR1889

Kapturki nitów

Zaślepki śrub zapewniają szybkie i estetyczne wykończenie śrub; pasują do wielu zastosowań. Są oferowane w kolorze białym, szarym, beżowym i czarnym oraz w wersji z polietylenu o niskiej lub wysokiej gęstości. Oferujemy również wiele różnych rozmiarów dopasowanych do konkretnych zastosowań.

Series Code: SR1814, SR1804

Kapturki uniwersalne

Standardowe stożkowe zaślepki/nasadki umożliwiają zaślepianie otworów o różnej średnicy wewnętrznej oraz maskowanie elementów o różnej średnicy zewnętrznej. Wytrzymały LDPE zabezpiecza przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią i korozją podczas przechowywania i transportu. Nasz asortyment obejmuje kolory: czerwony, niebieski, czarny i żółty.

Grupa SR: SR1807

Korki maskujące z uchwytem

Zaślepki maskujące z uchwytem nadają się idealnie do maskowania gwintowanych i gładkich otworów przelotowych. Pociągana wypustka umożliwia łatwe wciśnięcie w otwór oraz przydaje się podczas wyjmowania elementu z bardzo ciasnego otworu. Materiał jest elastyczny, co gwarantuje pewną tolerancję wymiarową względem maskowanego otworu.

Grupa SR: SR1057, SR1094, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Kołki maskujące stożkowe

Maskujące kołki stożkowe pasują do różnych końcówek rur, zapewniając doskonałe rozwiązanie maskujące. Mogą być również używane jako ochrona wtyku do maskowania otworów gwintowanych i niegwintowanych. Asortyment jest dostępny w różnych kolorach, co ułatwia identyfikację rozmiaru. Dostępne kolory obejmują; czarny, naturalny, niebieski, zielony, różowy, pomarańczowy, żółty, fioletowy i szary. Posiadamy również różne rozmiary dostosowane do potrzeb aplikacji.

Grupa SR: SR1052, SR1095

Kołki stożkowe odporne na działanie wysokich temperatur

Stożkowe zaślepki maskujące są dostępne jako elementy lite lub wydrążone ułatwiające wciskanie. Te zaślepki wielokrotnego użytku wykazują znakomitą odporność na substancje chemiczne, są dostępne w wariancie z silikonu i EPDM; nadają się do zastosowań wymagających pod względem temperatury.

Grupa SR: SR1045, SRF0072, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498

Kołpakowe zaślepki otworów

Te kołpakowe zaślepki otworów służą do uszczelniania otworów w panelach blaszanych. Zaprojektowano je z myślą o zamykaniu otworów w urządzeniach i maszynach, w branży blacharskiej oraz o zabezpieczeniu ostrych krawędzi otworów. Pełnią również rolę bezpiecznej bariery zapobiegającej wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.

Kopułkowy kształt zapewnia estetyczne i ładne wykończenie, a także pomaga amortyzować uderzenia, zmniejszając tym samym prawdopodobieństwo uszkodzenia samej zaślepki jak i urządzenia, w którym jest zainstalowana. Są odporne na korozję i są izolatorem elektrycznym.

Charakteryzują się łatwością instalacji. Są tak wykonane, by ciasno wchodziły w zabezpieczany otwór, gwarantując dobre uszczelnienie i pewne mocowanie. Ich oferta jest bardzo szeroka, co pozwala dobrać odpowiednie artykuły do określonych średnic otworów i grubości paneli. Mogą być używane w wielu branżach, w tym w branży wytwórczej, w budownictwie i elektronice.

  • Gwarantują odporność na korozję i są izolatorem elektrycznym.
  • Działają jak bariera zapobiegająca wnikaniu wilgoci, pyłu i innych zanieczyszczeń.
  • Gwarantują dobre uszczelnienie dzięki ciasnemu dopasowaniu do otworu.
Materiał: HDPE, Nylon, PA, Kopoliester Kolor: Czarny, Biały, Szary, Naturalny, Przezroczysty Standard palności materiału: , UL94 V-2Series Code: SRTFLA, SR1086, SR1740, SRF0001

Końcówki rurek

Końcówki rurek są bardzo wszechstronne i pasują do różnorodnych zastosowań. Zapewniają zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem ciał obcych oraz stanowią schludne wykończenie. Dzięki różnym materiałom i kolorom pasują do wielu zastosowań.

Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501

Kwadratowe wkładki skośne

Skośne wkładki kwadratowe charakteryzują się łatwym montażem i niezwykłą wytrzymałością. Nadają się idealnie do wykończenia podstawy elementu oraz do zakończenia rur, które stykają się z powierzchnią pod kątem.

Grupa SR: SR1555

Kwadratowe zaślepki i ślizgacze do profili

Wkładki i ślizgacze kwadratowe zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek kwadratowych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Zostały zaprojektowane z myślą o niezawodnym połączeniu z różnorodnymi elementami rurowymi. Niektóre artykuły z tego asortymentu pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłogi i innych powierzchni, a także chronią rury przed warunkami otoczenia.

Są dostępne w różnych wariantach i rodzajach: standardowe kwadratowe wkładki żebrowane, lekkie wkładki kwadratowe i metaliczne wkładki kwadratowe. Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.

  • Element wykończeniowy do kwadratowych produktów rurowych.
  • Idealne do stosowania w meblach i urządzeniach przemysłowych.
  • Pomagają zapobiegać uszkodzeniu podłóg i chronią rury przed czynnikami atmosferycznymi.
Materiał: ABS, LDPE, PE, TPR Kolor: Srebrny, Czarny, Biały, Średni szary, Niebieski, Czerwony, Żółty, Brązowy, Zielony, Ciemnoszary, Szary Series Code: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Miękkie nasadki radełkowane

Miękkie nasadki radełkowane to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Charakteryzuje je radełkowana powierzchnia zewnętrzna i wykonanie z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: TPEKolor: NiebieskiStandard palności materiału: Series Code: SRF0010

Nasadka przeciwpyłowa USB

Zaślepki gniazd USB i RJ chronią nieużywane gniazda przed wnikaniem brudu i wilgoci. Są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach pasujących do konkretnego zastosowania.

Grupa SR: SRF0058

Nasadki LPG

Nasadki do butli gazowych wykonane z czarnego polietylenu o niskiej gęstości zostały opracowane we współpracy z branżą gazowniczą. Pomagają zapobiegać niebezpiecznym wyciekom gazu i spełniają wymogi kodeksu postępowania (15: część 2) stowarzyszenia przedstawicieli branży LPG (LP Gas Association): Część 2.

Są wyposażone w pasek zapobiegający wyciekom oraz usprawniający wymianę.

Ciśnienie probiercze:

  • Propan/mieszanki (typ 1 i 2) 26 barów
  • Butan (typ 3) 26 barów

Niezależnie testowane pod kątem wytrzymałości na ww. ciśnienie; zapewniają szczelność nawet w ekstremalnych temperaturach i trudnych warunkach.

  • Na żądanie udostępniamy wyniki testów i certyfikaty.


Grupa SR: SR1085

Nasadki do profili

Nasadki ochronne do otworów rur, profili i wsporników. Nasadki do profili stanowią zabezpieczenie przez uszkodzeniem i wnikaniem brudu. Są wykonane z białego polietylenu o wysokiej gęstości.

Grupa SR: SRF0011

Nasadki do rur

Standardowe nasadki okrągłe nie są gwintowane i są dostępne w różnorodnych rozmiarach. Nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Dostępne są nasadki krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Wszystkie są dostępne w wielu rozmiarach.

Grupa SR: SR5763

Nasadki elastyczne z uchwytem - odporne na wysoką temperaturę

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Odporne na działanie wysokiej temperatury, elastyczne nasadki z uchwytem to łatwe w montażu i demontażu nasadki na elementy gwintowane i gładkie.

  • Unikatowa konstrukcja sprawia, że nasadka pasuje do wielu średnic.
  • Łatwy montaż i demontaż.
Materiał: Elastyczne PCV Kolor: Żółty Series Code: SR1072

Nasadki końcówek profili

Nasadki profili nadają się idealnie do zabezpieczania gwintowanych i niegwintowanych rur, przewodów i prętów. Są dostępne nasadki standardowe, krótkie i długie. Wersje krótkie to nasadki ogólnego przeznaczenia, natomiast wersje długie charakteryzują się dłuższą i grzebieniową krawędzią, która zapewnia ciasne dopasowanie. Konstrukcja tych dłuższych nasadek zapobiega przypadkowemu zsunięciu. Nasadki profili pełnią tę samą rolę co nasadki termokurczliwe, z tą różnicą, że nie kurczą się pod wpływem ciepła podczas nakładania. Są odporne na działanie promieni UV i warunki pogodowe, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania na zewnątrz.

Grupa SR: SR1610, SR1620

Nasadki kulkowe na końcówki rur

Wciskane kulki to popularne elementy zabezpieczające o wysokiej wytrzymałości zwiększające walory estetyczne konstrukcji metalowej. Nasadek kulkowych można używać jako stopek lub ozdobnych zakończeń rurek.

Grupa SR: SR1634

Nasadki maskujące typu EZE

Nasadki maskujące typu EZE zapewniają optymalną ochronę końcówek, na przykład rurek, prętów i przewodów rurowych podczas procesów produkcji. Typowe zastosowania to: anodowanie, piaskowanie, malowanie proszkowe, powlekanie elektrolityczne, platerowanie i maskowanie ogólne.

Asortyment zawiera kilka rodzajów nasadek, w tym kołnierzowe i z uszczelką wewnętrzną, które zapewniają pewne mocowanie, a także warianty z ergonomicznym uchwytem na palec ułatwiającym demontaż.

Nasadki te są łatwe w montażu. Aby dopasowanie było jak najlepsze, średnica wewnętrzna powinna być o ok. 10 procent mniejsza niż średnica zewnętrzna zabezpieczanego elementu.

Dostępne są różne warianty materiałowe oferujące różne korzystne właściwości. Silikon to wysokiej klasy materiał maskujący o dużej odporności na wysokie temperatury i działanie substancji chemicznych. EPDM to opcja tańsza o niższej odporności na działanie ciepła. Zarówno elementy z silikonu jak i z EPDM można używać wielokrotnie. Natomiast nasadki z miękkiego PVC są rozwiązaniem tańszym i o dobrej wytrzymałości chemicznej, jednak obniżona odporność na działanie wysokich temperatur sprawia, że można ich użyć tylko raz.

  • Materiały: guma silikonowa 600F (316C) EPDM 425F (218C) i miękki polichlorek winylu (PVC) 425F (218C)
  • Kolory: naturalny, czarny i żółty
  • Twardość: twardościomierz (Shore A) 55 + 5 i 85 +/–2


Grupa SR: SR1096, SR6119, SR5755, SR1066

Nasadki mocowane na wcisk

Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: TPE, , LDPEKolor: Niebieski, , CzerwonyStandard palności materiału: Series Code: SRCFBTPE, SRCFB

  • z 5