Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

TPE Wciskane

 (16 Produkty)

Lista Tabela

Elastyczne nasadki profili — odporne na działanie kwasów

Elastyczne nasadki profili są wykonane z giętkiego materiału, który można rozciągnąć do większej średnicy, aby nałożyć na chroniony element. Zapewniają zabezpieczenie końcówek gwintowanych i niegwintowanych.

Nasadki te są wyposażony w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka lakierniczego. Idealnie nadają się do niskotemperaturowych zastosowań związanych z maskowaniem.

Nasadki te są wykonane z materiału odpornego na działanie kwasów.

  • Można je rozciągnąć na większą średnicę w celu ciasnego zamocowania.
  • Służą do zabezpieczenia końcówek gwintowanych i niegwintowanych.
  • Są wyposażone w wypustkę umożliwiającą zamocowanie haczyka.
Materiał: TPE Kolor: Czarny Grupa SR: SR1021

Końcówki rurek

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

  • Końcówki rurek to wszechstronne nasadki o różnorodnych zastosowaniach.
  • Idealne rozwiązanie do prezentacji i ochrony produktu.
  • Trwałe i estetyczne.
Materiał: PVC, TPE Kolor: Biały, Czarny Grupa SR: SR1506, SR1500, SR1501

Nasadki na uszczelkę węża

Hose Washer Caps are applied to the ends of hoses and tubes to keep them from slipping over the fittings. Protects against water, dust, grime and pollutants.

  • Zapobiegają wyciekom wody i brudu.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Do zastosowań w budownictwie, ogrodnictwie i motoryzacji.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Czarny, Żółty Grupa SR: SR5758

Nasadki trzpieni gwintowanych

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Służą do zabezpieczania gwintów BSP i UNF.
  • Zaprojektowane z małym kołnierzem.
  • Zwiększają ochronę przed zanieczyszczeniami i ograniczają czas marnowany podczas powtarzalnych czynności.
Materiał: LDPE, PE Kolor: Naturalny, Czerwony Grupa SR: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Okrągłe zaślepki profili

Okrągłe zaślepki profili zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków. Dostępne są dwa warianty: żebrowany, który gwarantuje maksymalny chwyt i może być używany do rur o różnej grubości lub z gładkim trzonem, który pasuje do konkretnej grubości rury i zapewnia łatwą instalację.

Dostępny jest wybór różnych typów i stylów:

  • Lekkie zaślepki profili są łatwe w montażu i zapewniają wysokiej jakości wykończenie. Artykuły w rozmiarach calowych są wyposażone w gładki trzon, natomiast artykuły w rozmiarach metrycznych mają trzon żebrowany.
  • Zaślepki profili z polietylenu o niskiej gęstości są radełkowane w celu zapewnienia dokładnego dopasowania i ochrony przed ostrymi krawędziami rur.
  • Standardowe zaślepki okrągłe są rowkowane, co ułatwia instalację, bezpieczne dopasowanie i ukrycie ostrych krawędzi.
  • Kopułkowe wkładki okrągłe stanowią schludne wykończenie wysokiej jakości profili.

Są zwykle używane w meblarstwie i urządzeniach przemysłowych. Dostępność różnorodnych materiałów, kolorów i rodzajów wykończenia daje ogromny wybór i pozwala zwiększyć wizualną atrakcyjność produktu.
  • Zapewniają wykończenie i zabezpieczenie końcówek okrągłych rur i słupków.
  • Wkładki wciskane o konstrukcji żebrowanej zapewniają maksymalne trzymanie, natomiast te z trzonem gładkim — płynną instalację.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, np. w meblach, urządzeniach przemysłowych i budownictwie.
Materiał: LDPE, ABS, PE Kolor: Czarny, Szary, Biały, Pomarańczowy, Żółty, Czerwony, Brązowy, Niebieski, Zielony Grupa SR: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTT, SR1565

Osłonki smarowniczek

Osłonki smarowniczek zaprojektowano z myślą o ochronie smarowniczek przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń. Nasz asortyment zawiera osłonki z wypustką ułatwiającą demontaż lub bez niej. Dostępne są również elementy z ułatwiającą chwyt główką radełkowaną lub główką gładką. Te zaślepki smarowniczek mogą być również używane jako wizualny wskaźnik tego, czy złącze zostało nasmarowane.

Stanowią ekonomiczne rozwiązanie, a także zapewniają łatwy i szybki montaż i demontaż.

Są stosowane w przekładniach hydrokinetycznych wyposażonych w smarowniczki.

  • Zaprojektowano je z myślą o ochronie przed wnikaniem pyłu, wilgoci i zanieczyszczeń.
  • Charakteryzuje je łatwy i szybki montaż i demontaż.
  • Do stosowania w maszynach, urządzeniach, pojazdach i wszystkich elementach wyposażonych w smarowniczki.
Materiał: TPE, LDPE Kolor: Czarny, Czerwony, Żółty Grupa SR: SRPITPE, SRPI, SR1019

Osłonki szybkozłącza gniazdo

Quick Release Caps are designed for capping ISO A and ISO B series. They protect hoses, fittings and tubes from contamination, dirt, moisture and corrosion. They can withstand temperatures ranging from -40C up to 135C.

Nasadka do szybkiego demontażu w zastosowaniach hydraulicznych. Osłonka żeńska nadaje się do zabezpieczania szybkozłączek ISO 7241-1 serii A i B.

  • Zaprojektowane tak, by nie zsuwały się z węża.
  • Zapewnia ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także odporność na korozję.
Materiał: TPE Kolor: Niebieski, Zielony, Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1181

Nasadki

Nasadki mocowane na wcisk to prosty i ekonomiczny sposób zabezpieczania gwintów metrycznych i UNF na czas malowania, montażu lub transportu. Zostały wykonane z miękkiego i trwałego TPE, co gwarantuje lepszy chwyt i ciasne dopasowanie. Chronią końcówki rur przed uszkodzeniem oraz wnikaniem kurzu i ciał obcych.

Łatwy montaż i demontaż. Wytrzymują temperaturę od -60C do 135C.

Są powszechnie używane w branży instalatorskiej, HVAC i w przemyśle.

  • Prosty i ekonomiczny sposób na zabezpieczenie gwintów metrycznych i UNF.
  • Łatwy montaż i demontaż.
  • Są przystosowane do pracy w temperaturze od -60C do 135C.
Materiał: LDPE, TPE, Kolor: Czerwony, Niebieski, Grupa SR: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Stopki wciskane

Stopki wciskane, powszechnie znane jako nóżki wciskane, stanowią idealny wybór do wielu zastosowań. Mają wiele przydatnych właściwości, które zapewniają ochronę podłoża, tłumienie drgań, wytrzymałość i zapobieganie poślizgowi.

Nasze stopki wciskane zaprojektowano tak, by można je było zamontować przez proste wciśnięcie w wybite lub nawiercone otwory, końcówki rur lub w podstawę mebla — dzięki czemu ich instalacja jest łatwa i szybka. Zapewniają stabilność i podparcie w różnorodnych zastosowaniach i branżach, w tym: w biurach i sklepach, produkcji małych i dużych urządzeń, w meblach i szafach, obudowach i skrzyniach, szklanych półkach i blatach, przedmiotach układanych w stos, urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i wielu innych.

  • Dostępne w różnych wariantach materiałowych, np. z nylonu 6/6, gumy silikonowej, polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) i elastomeru termoplastycznego (TPE).
  • Kształty: prostokąt, kąt prosty, koło, kwadrat
  • Kolory: czarny, brązowy, szary, naturalny i przezroczysty
  • Dostępne warianty z materiału klasy UL94 HB.


Grupa SR: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802

Nasadki do rur

Standard Round End Caps keep out dirt and other contaminants from threaded and non-threaded tubes, pipes and rods. Available in standard, short or long form, depending on the intended use. Can resist temperatures of up to 70C.

  • Dostępne są nasadki standardowe, krótkie i długie.
  • Doskonale nadają się do zabezpieczania rur, rurek i prętów gwintowanych.
  • Zapobiegają przypadkowemu przemieszczeniu.
Materiał: LDPE Kolor: Naturalny Grupa SR: SR5763

Stopki mocowane nitem

Stopki mocowane nitem ułatwiają przesuwanie mebli, a także w wysokim stopniu zabezpieczają powierzchnię. Prosta konstrukcja naszych stopek mocowanym nitem sprawia, że są szybkim i łatwym rozwiązaniem niewymagającym stosowania narzędzi.

Nasz asortyment obejmuje wykonane z czarnego TPE o klasie palności UL94 HB stopki do szybkiego montażu wyposażone w szary nit z acetalu. Nadają się idealnie do drewnianych szafek, obudów urządzeń, wolnostojących urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Asortyment obejmuje również miękkie stopki do szybkiego montażu o klasie twardości 86 Shore. One także są wykonane z czarnego TPE i wyposażone w trzpień z polipropylenu. Dostępne są również stopki z nitem zatrzaskowym wykonane z poliamidu 6/6 klasy UL94 V2 z podstawą z TPE. Zabezpieczają podłogi i końcówki rurek po przymocowaniu do zespołu nitem.

Stopki mocowane nitem instaluje się przez wciśnięcie w linii prostej. Mogą być używane jako ślizgacze, odbojniki, zakończenia lub zderzaki w szerokiej gamie zastosowań i zespołów. Wbudowany nit wciskany mocuje się we wstępnie nawierconych otworach. Stopkę można całkowicie zdemontować.

Grupa SR: SR5796 ,SR5803, SR5806

Zatyczki maskujące bez kołnierza

Masking Flangeless Plugs are designed to cover holes without masking the surrounding area, protecting against contaminants. Featuring conical rings and a hollow core, these plugs can mask multiple areas at once.

  • Służą do zakrywania otworów bez maskowania powierzchni czołowej wokół otworu.
  • Specjalny uchwyt ułatwia montaż i demontaż – łatwo je założyć, a dobre dopasowanie zapobiega niepożądanym wyciekom lub przesiąkaniu.
  • Mają wiele zastosowań, w tym lakierowanie proszkowe, malowanie, platerowanie i uszczelnianie.
Materiał: EPDM, Silikon, TPE, PVC Kolor: Czarny, Naturalny, Niebieski, Zielony, Fiolet, Pomarańczowy, Żółty, Różowy, Czerwony Grupa SR: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Zaślepki do szybkiego demontażu

Quick Release Plugs provide secure sealing for hoses. They remain attached during use. Designed as male fittings for ISO A and ISO B series. Can withstand temperatures from -40C up to 135C.

  • Złączki męskie do serii ISO A i ISO B.
  • Zapewniają doskonałą ochronę przed zanieczyszczeniami, wilgocią i korozją oraz zapobiegają wyciekom.
  • Wytrzymują temperaturę od -40 C do 135 C.
Materiał: TPE Kolor: Niebieski, Zielony, Żółty, Czerwony Grupa SR: SR1182

Zaślepki otworów wciskane

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

  • Chronią przed wnikaniem wilgoci i pyłem, są odporne na działanie kwasów i tłumią drgania.
  • Do zastosowań elektronicznych i motoryzacyjnych.
  • Do zabezpieczania ostrych krawędzi blachy. Idealnie nadają się do zaślepiania otworów w płytach.
Materiał: PVC, Nylon, TPE, EBA, TPR Kolor: Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2Grupa SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Zaślepki walcowe

Zaślepki walcowe do zatyczki uniwersalne wykorzystywane jako zabezpieczenie w wielu zastosowaniach.

Artykuły wykonane z elastomeru termoplastycznego sprawdzą się w zastosowaniach wymagających odporności na działanie kwasów. Elementy z PVC są bardzo odporne na rozerwanie i doskonale sprawdzają się przy zabezpieczaniu profili gwintowanych. Asortyment z zielonego winylu dobrze sprawdzi się w kontakcie z olejami i smarami.

Konstrukcja walcowa gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed uszkodzeniem i wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.

  • Walcowy kształt gwarantuje pewne i ciasne dopasowanie, a jednocześnie zabezpieczenie przed wnikaniem zanieczyszczeń, pyłu, wilgoci i ciał obcych podczas przechowywania i transportu.
  • Zapewniają łatwość montażu i demontażu oraz estetyczne wykończenie.
  • Są używane w różnych zastosowaniach, w tym w branży motoryzacyjnej, wytwórczej i w handlu.
Materiał: TPR, LDPE, TPE, PVC, Winyl Kolor: Czarny, Czerwony, Naturalny, Zielony Grupa SR: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym

Zaślepki wciskane z uchwytem bocznym to zatyczki, które łatwo demontuje się z miejsc trudno dostępnych. Zaprojektowano je z myślą o ochronie otworów gwintowanych i niegwintowanych podczas produkcji, przechowywania lub transportu. Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.

Boczny uchwyt gwarantuje szybki i łatwy demontaż, gdy artykuł ciasno przylega do chronionego elementu. Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).

Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w maszynach, pojazdach, elektronice i układach HVAC.

  • Chronią przed pyłem, zabrudzeniami, uszkodzeniami, wilgocią, korozją i działaniem kwasów.
  • Wytrzymują temperaturę od -40F do 275F (od -40C do 135C).
  • Stożkowy kształt zaślepki umożliwia montaż w otworach o różnych średnicach wewnętrznych.
Materiał: LDPE, TPE Kolor: Żółty, Naturalny, Niebieski Grupa SR: SRSTCL2, SR1053, SR1110