W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego
(30 Produkty)
Zaślepki gwintowane z uszczelką zapewniają ciasne i niezawodne uszczelnienie zapobiegające wnikaniu pyłu, kurzu i innych ciał obcych do wnętrza zabezpieczanego elementu. Zintegrowana uszczelka przyczynia się do lepszego uszczelnienia, zapewniając dodatkową ochronę przed wyciekami i zanieczyszczeniami.
Zaślepki gwintowane charakteryzują się łatwością instalacji i demontażu za pomocą śrubokręta płaskiego, klucza sześciokątnego lub maszynowego. Wytrzymują temperaturę od -30C do +90C.
Są często używane w układach hydraulicznych, pneumatycznych, samochodowych oraz w różnych zastosowaniach inżynieryjnych.
Taśmy magnetyczne są pokryte elastycznym materiałem magnetycznym z jednej strony oraz trwałym klejem. Nasza samoprzylepna taśma magnetyczna zachowuje właściwości klejące nawet po długim czasie użytkowania. Oferujemy taśmę magnetyczną w rolkach, dostępną do stosowaania w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu. Taśma do użytku wewnętrznego jest pokryta klejem na bazie gumy i charakteryzuje się dużą siłą wstępnego wiązania. Taśma do użytku zewnętrznego jest pokryta klejem na bazie akrylu i sprawdza się doskonale w łączeniu elastycznych tworzyw sztucznych oraz materiałów narażonych na promieniowanie słoneczne.
Nasze elementy zabezpieczające można stosować z wieloma różnymi rurami. Pierścień zabezpieczający współpracuje z odpowiednio zwymiarowanymi zatyczkami do rur, gwarantując optymalną ochronę oraz zwieńczenie rury. Stalowy pierścień utrzymuje zatyczkę pewnie i bezpiecznie w rurze w czasie transportu i przechowywania. Łatwy montaż zabezpieczenia polega na umieszczeniu osłony wewnątrz rury i zatrzaśnięcie jej poprzez uderzenie młotkiem w pętlę mocującą. Zatyczka ma głębokość co najmniej 100 mm, co umożliwia zastosowanie zaczepu. Opcjonalny inhibitor korozji chroni wnętrze rury przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią. Aby dobrać system zatrzaskowy dopasowany do określonych potrzeb, najlepiej skontaktować się z naszym działem handlowym.
Grupa SR: SR1360
Stożkowe nasadki i zaślepki papierowe są wykonane z papieru krepowanego i nadają się do zabezpieczania elementów malowanych i lakierowanych proszkowo. Wytrzymują temperaturę do 205 stopni Celsjusza i stanowią tańszą alternatywę dla zabezpieczeń silikonowych. Są wykonane z mieszanki materiałów wtórnych i nowych. Nadają się do recyklingu.
Grupa SR: SR6113
Te przyssawki jednostronne są wyposażone w giętki zaczep umożliwiający mocowanie na wcisk materiałów wystawowych. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
Te przyssawki jednostronne są wyposażone w zamocowany metalowy lub plastikowy haczyk, który umożliwia zawieszanie materiałów reklamowych. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
Przyssawki jednostronne z otworem nadają się idealnie do zawieszania materiałów reklamowych na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
Przyssawki jednostronne z rowkiem zaczepowym nadają się idealnie do zawieszania materiałów drukowanych lub zawieszek na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
Te przyssawki jednostronne są wyposażone w specjalny występ, który umożliwia zawieszanie materiałów na sznurkach, nitkach i linkach. Te przyssawki mocuje się do czystej i płaskiej powierzchni bez konieczności stosowania innych elementów złącznych.
Przyssawki jednostronne z gwintem wymagają wykonania bardzo małego otworu montażowego w materiale reklamowym, który będzie mocowany do przyssawki. Te przyssawki mocno i łatwo mocuje się do czystych i płaskich powierzchni.
Taśma maskująca wytrzymuje temperatury do +260C. Nadaje się idealnie do maskowania nietypowych kształtów, których nie można zakryć zatyczką ani zaślepką. Po usunięciu wszystkie nasze taśmy maskujące pozostawiają czystą powierzchnię bez śladów kleju. Dzięki szybkiemu przywieraniu skracają czas montażu.
Oferta Essentra Components obejmuje krążki maskujące z 5 różnych materiałów, które są dostępne w wersjach o różnej średnicy i grubości. Nasze krążki są odporne na kilka różnych zakresów temperatur i służą do wielu różnych zastosowań..
Grupa SR: SR1058
Stalowa, samoprzylepna taśma magnetyczna jest wykonana z nienamagnesowanej stali, której zadaniem jest przyciąganie magnesów. Wystarczy przykleić ją do powierzchni i mocować do niej magnesy.
Taśmy winylowe 3M™ 471/766 nadają się idealnie do znakowania kolorowego, ochrony przed ścieraniem, dekorowania, uszczelniania, łatania, łączenia i owijania oraz do zastosowań ogólnego przeznaczenia. Używana zamiast farby oznaczeniowej
Pianka NoSkid to produkt piankowy powlekany z jednej strony bardzo przyczepnym i trwałym klejem. Jest używana jako podkład pod lady albo jako spodnia warstwa zapobiegająca poślizgowi elementów wystawy. Specyfikacja: Klej: Na bazie gumy, trwały, z jednej strony (niezalecany w przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV). Temperatura nakładania: od 65F do 100F Temperatura użytkowania: od –20F do 175F Zastosowania: Podkład pod lady. Podkładki pod myszy. Wystawy sklepowe. Wykładziny półek. Małe urządzenia. Produkty biurowe
Taśmy maskujące odporne na działanie wysokiej temperatury są dostarczane w rolce ciągłej. Zakresy temperatur mieszczą się w przedziale od 80C do 260C. Po usunięciu nie pozostawiają śladu kleju. Taśmy są w większości produktami ogólnego zastosowania w warunkach niskiej temperatury. Dostępne są również produkty wytrzymałe na wysokie temperatury, co pozwala dobrać odpowiedni artykuł do danego zastosowania.
Asortyment obejmuje taśmy poliestrowe wytrzymujące temperaturę do 180C. Cieńsza taśma niebieska ma grubość 25 mikronów i idealnie nadaje się do stosowania na powierzchniach zakrzywionych. Grubsza taśma zielona (38 mikronów) może być stosowana do malowania proszkowego lub anodowania.
Wysokiej klasy taśma poliamidowa jest produktem optymalnym do powlekania elektrolitycznego. Brązowa taśma w rolce wytrzymuje temperaturę do 260C i oferuje odporność na działanie substancji chemicznych i na ścieranie.
Nasz asortyment obejmuje taśmę Eze-Wrap wykonaną z gumy silikonowej, która wytrzymuje temperaturę do +204C. Jest taśmą samowulkanizującą, przywierającą do samej siebie, dzięki czemu tworzy doskonałe uszczelnienie w postaci jednorodnej masy. Doskonała do przedmiotów o nieregularnych kształtach.
Warto wypróbować naszą taśmę tkaninową z włókna szklanego, która wytrzymuje temperaturę do 250C. Jest odporna na rozpuszczalniki i ścieranie, a gęsto tkany materiał charakteryzuje się doskonałą wytrzymałością na rozerwanie. Jest idealna do zastosowań wysokociśnieniowych, jak np. piaskowanie.
Oferujemy również linię papierowych taśm maskujących wytrzymujących temperaturę od 80C do 180C. Idealnie nadają się do zabezpieczenia na czas malowania..
Grupa SR: SR1059
Zaślepki do rurek to skuteczna i wydajna metoda uszczelniania końców okrągłych rurek. Można je stosować jako zamknięcia tub papierowych i opakowań kompozytowych oraz jako zatyczki tub z tworzyw sztucznych. Bezpieczne zamknięcia do tub tekturowych, pojemników z kompozytu i tub z przezroczystego plastiku
Grupa SR: SR1604, SR1603
Zatyczki do węży z uchwytem do demontażu na środku służą do zaślepiania i uszczelnienia końcówek węży. Są wyposażone w żeberka, które ułatwiają wciskanie elementu w przewód bez rozciągania go. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie, odpornością na obciążenie dynamiczne i elastycznością.
Wewnętrzny centralny uchwyt ułatwia montaż i demontaż zatyczki, co bardzo upraszcza pracę. Ponadto stożkowy kształt umożliwia montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Ciasne dopasowanie i dobre uszczelnienie sprawiają, że zatyczka skutecznie chroni wąż przed wnikaniem do wnętrza pyłu, brudu i innych zanieczyszczeń. Wspomaga to ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.
Są powszechnie używane w budownictwie, branży motoryzacyjnej i rolnictwie.
Zatyczki żebrowane służą do uszczelniania końcówek rur i rurek. Prosta ścianka zewnętrzna korka zapewnia ciasne dopasowanie dzięki tarciu o wewnętrzną ściankę zabezpieczanej rury, zapewniając świetną ochronę przed wnikaniem zanieczyszczeń do jej wnętrza.
Są dostępne w dwóch wariantach, z których każdy jest wyposażony w elastyczne żeberka o różnych wymiarach pasujące do różnego rodzaju rur NPT i wiertniczych. Dzięki ciasnemu pasowaniu zapewniają łatwość montażu i demontażu.
Idealnie nadają się do zastosowań mechanicznych i inżynieryjnych w bardzo wielu branżach.
These Blasting Plugs are intended to mask blasting and wet paint applications. The inside pipe surface remains clean and is shielded from steel grit damage and impact.
When painting, it provides minimal shadowing and can endure high pressures, making it highly durable.
It incorporates a screwdriver slot for easy mounting and disassembly. It is resistant to temperatures ranging from -30C to +50C. It is commonly used in mechanical, construction, oil and gas, medicinal, and painting applications.
Opatentowana przez nas konstrukcja zaślepki typu EZE zapewnia szybki montaż na wcisk. Zaślepki LDPE są wyposażone w wytrzymały i elastyczny, umieszczony centralnie lub bocznie uchwyt, który gwarantuje szybki demontaż. Są dostępne w wersjach pasujących do 25 popularnych rozmiarów gwintu.
Grupa SR: SR1055
Zaślepki UNI charakteryzują się wyjątkową konstrukcją. Po wciśnięciu w gwintowany otwór i przekręceniu specjalne łopatki powodują zablokowanie na miejscu. Każda zaślepka pasuje do gwintów o różnych wymiarach i typach. W celu zdemontowania wystarczy wykręcić zaślepkę z gwintu.
Grupa SR: SR1039
Zaślepki do gwintów NPT są zamknięte i gwintowane. Nadają się do stosowania ze stożkowymi złączkami z gwintem BSP/NPT. Są wykonane z niebieskiego LDPE
Grupa SR: SR1114
Nasze elastyczne zaślepki z PVC są odporne na rozdzieranie i pękanie. Nadają się idealnie do zaślepiania otworów gwintowanych i gładkich. Zapewniają doskonałą ochronę przed uszkodzeniem, brudem, wilgocią i korozją podczas składowania i transportu. Oferowany asortyment pasuje do gwintów metrycznych i UNF.
Series Code: SR1070
Odporne na wysoką temperaturę zaślepki z podkładką są dostępne w dwóch wersjach materiałowych: naturalny silikon oraz czarny EPDM. W obu opcjach pełnią funkcję zaślepek otworów gwintowanych lub gładkich oraz elementów maskujących powierzchnię wokół otworu. Zaślepka i zintegrowana z nią podkładka działają jako jeden zespół.
Grupa SR: SR1065, SR1092, SR5753
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.