Menu Procurar

Abraçadeira de cabo de gancho e laço

Em stock

Esta gama de abraçadeiras de cabo de gancho e laço é ideal para várias aplicações em que tenham de ser reutilizadas ou se os feixes de cabos forem mais frágeis e exijam cuidados adicionais. Também estão disponíveis com fivela de plástico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
43 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material do gancho Cor Comprimento total Largura total With Buckle? With Screw Hole? Comprar
3,392 € - 3,571 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Cinzento
330.0 mm
38.1 mm
Não
Yes
0,9365 € - 0,986 € Solicite o prazo de entrega aqui
Nylon
Preto
180.0 mm
12.0 mm
Não
No
1,655 € - 1,743 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Azul
330.0 mm
38.1 mm
Não
Yes
0,7945 € - 0,8365 € 5206 Em stock
Nylon
Preto
135.0 mm
12.0 mm
Não
No
3,282 € - 3,455 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Preto
203.2 mm
12.7 mm
Não
Yes
1,9185 € - 2,0196 € Solicite o prazo de entrega aqui
PE;PP
Preto
225.0 mm
25.0 mm
Não
Yes
2,958 € - 3,114 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Preto
152.4 mm
12.7 mm
Não
No
0,991 € - 1,043 € 22 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
229.0 mm
12.7 mm
Não
Yes
1,2589 € - 1,3252 € 3800 Em stock
PE;PP
Preto
152.0 mm
17.0 mm
Não
Yes
0,888 € - 0,935 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Cinzento
203.2 mm
12.7 mm
Não
Yes
1,9185 € - 2,0196 € 2401 Em stock
PE;PP
Preto
325.0 mm
25.0 mm
Não
Yes
3,392 € - 3,571 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Vermelho
330.0 mm
38.1 mm
Não
Yes
3,548 € - 3,735 € 625 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Azul
609.6 mm
38.1 mm
Não
No
3,208 € - 3,377 € 1005 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
152.4 mm
19.1 mm
Não
No
1,142 € - 1,202 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Cinzento
305.0 mm
12.7 mm
Não
Yes
2,526 € - 2,658 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Cinzento
330.0 mm
12.7 mm
Não
Yes
1,655 € - 1,743 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Amarelo
330.0 mm
38.1 mm
Não
Yes
16,347 € - 17,207 € 5 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Preto
457.2 mm
38.1 mm
Não
No
3,548 € - 3,735 € 137 Em stock
Polietileno de baixa densidade
Branco
609.6 mm
38.1 mm
Não
No
2,157 € - 2,27 € Solicite o prazo de entrega aqui
Polietileno de baixa densidade
Cinzento
279.4 mm
12.7 mm
Não
No
  • de 3
Abraçadeira de cabo padrão gancho e laço - Comprimento total 330.0 mm | 12.992 in ; Largura da cinta 19.1 mm | 0.752 in ; Cinzento

10633519

Intervalo de preços
3,571 € - 3,392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 180.0 mm 40.0 mm Preto

10253694

Intervalo de preços
0,986 € - 0,9365 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo padrão gancho e laço - Comprimento total 330.0 mm | 12.992 in ; Largura da cinta 19.1 mm | 0.752 in ; Azul

10166147

Intervalo de preços
1,743 € - 1,655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 12.0 mm 135.0 mm 33.0 mm Preto

10253687

Intervalo de preços
0,8365 € - 0,7945 €

Níveis de stock
5206 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Nylon
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 203.2 mm 48.7 mm Preto

10166673

Intervalo de preços
3,455 € - 3,282 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 225.0 mm 60.0 mm Preto

10166789

Intervalo de preços
2,0196 € - 1,9185 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 152.4 mm 35.6 mm Preto

10166604

Intervalo de preços
3,114 € - 2,958 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 12.7 mm 229.0 mm 54.4 mm Preto

10166758

Intervalo de preços
1,043 € - 0,991 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 17.0 mm 152.0 mm 35.0 mm Preto

10166802

Intervalo de preços
1,3252 € - 1,2589 €

Níveis de stock
3800 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo padrão gancho e laço - Comprimento total 203.2 mm | 8 in ; Largura da cinta 12.7 mm | 0.5 in ; Cinzento

10166703

Intervalo de preços
0,935 € - 0,888 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 25.0 mm 325.0 mm 90.0 mm Preto

10166796

Intervalo de preços
2,0196 € - 1,9185 €

Níveis de stock
2401 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo padrão gancho e laço - Comprimento total 330.0 mm | 12.992 in ; Largura da cinta 19.1 mm | 0.752 in ; Vermelho

10645048

Intervalo de preços
3,571 € - 3,392 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Vermelho
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Azul

10166260

Intervalo de preços
3,735 € - 3,548 €

Níveis de stock
625 Em stock
Características
  • Cor
    Azul
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 19.1 mm 152.4 mm 35.6 mm Preto

10166352

Intervalo de preços
3,377 € - 3,208 €

Níveis de stock
1005 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo padrão gancho e laço - Comprimento total 305.0 mm | 12.008 in ; Largura da cinta 12.7 mm | 0.5 in ; Cinzento

10166512

Intervalo de preços
1,202 € - 1,142 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo padrão gancho e laço - Comprimento total 330.0 mm | 12.992 in ; Largura da cinta 12.7 mm | 0.5 in ; Cinzento

10560495

Intervalo de preços
2,658 € - 2,526 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo padrão gancho e laço - Comprimento total 330.0 mm | 12.992 in ; Largura da cinta 19.1 mm | 0.752 in ; Amarelo

10166154

Intervalo de preços
1,743 € - 1,655 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Amarelo
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Screw Hole
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 457.2 mm 119.8 mm Preto

10166192

Intervalo de preços
17,207 € - 16,347 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo 38.1 mm 609.6 mm 159.7 mm Branco

10166291

Intervalo de preços
3,735 € - 3,548 €

Níveis de stock
137 Em stock
Características
  • Cor
    Branco
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Abraçadeira de cabo padrão gancho e laço - Comprimento total 279.4 mm | 11 in ; Largura da cinta 12.7 mm | 0.5 in ; Cinzento

10445525

Intervalo de preços
2,27 € - 2,157 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Cinzento
  • Material do gancho
    Polietileno de baixa densidade
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Abraçadeira padrão