Menu Procurar

Abraçadeira de cabo de gancho e laço

Em stock

Esta gama de abraçadeiras de cabo de gancho e laço é ideal para várias aplicações em que tenham de ser reutilizadas ou se os feixes de cabos forem mais frágeis e exijam cuidados adicionais. Também estão disponíveis com fivela de plástico.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
43 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material do gancho Cor Comprimento total Largura total With Buckle? With Screw Hole? Comprar
3,5669 € - 3,7546 € 1930 Em stock
PE;PP
Preto
300.0 mm
33.0 mm
Sim
No
3,8923 € - 4,0971 € 300 Em stock
PE;PP
Preto
300.0 mm
28.0 mm
Sim
No
4,0868 € - 4,3018 € 585 Em stock
PE;PP
Preto
300.0 mm
24.0 mm
Sim
No
  • de 3
Cinta de amarração 33.0 mm 300.0 mm 105.0 mm Preto

10214855

Intervalo de preços
3,7546 € - 3,5669 €

Níveis de stock
1930 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Cinta de amarração 28.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Preto

10214848

Intervalo de preços
4,0971 € - 3,8923 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Abraçadeira padrão
Cinta de amarração 24.0 mm 300.0 mm 75.0 mm Preto

10214831

Intervalo de preços
4,3018 € - 4,0868 €

Níveis de stock
585 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Material do gancho
    PE;PP
  • Material da cinta
    Nylon
  • Tipo de furo
    Sem furo para parafuso
  • Tipo
    Abraçadeira padrão