Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Largura interna | Diâmetro do furo compatível | Altura interna | Intervalo de espessura do painel compatível | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,089 € - 0,122 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,102 € - 0,1403 € | 546 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € | 21000 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,5215 € - 0,5486 € | 40572 Em stock |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,089 € - 0,122 € | 37718 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € | 42 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € | 1134 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € | 838 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,1551 € - 0,1632 € | 1937 Em stock |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € | 984 Em stock |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
0,102 € - 0,1403 € | 22842 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,102 € - 0,1403 € | 985 Em stock |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.437 in
11.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
10246023 | 0,1138 € - 0,1198 € | 8910 Em stock |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
0,418 € - 0,4399 € | 23092 Em stock |
0.441 in
11.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
0,089 € - 0,122 € |
Solicite o prazo de entrega |
0.445 in
11.3 mm
|
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.