Menu Procurar

Abraçadeira de cabo 9.0 mm 265.0 mm 78.0 mm PA Preto

As abraçadeiras de cabos de fecho duplo oferecem uma fixação mais segura para aplicações que exijam mais força. Por este mesmo motivo, também são mais difíceis de instalar. Recomendamos a utilizador da pistola de abraçadeiras com o número de artigo 497659 para obter melhores resultados.
Referência da Essentra:

10266915

Número de peça do fabricante:

490003

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1165 €
500 + 0,1107 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

11,65 €

100 x 0,1165 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Preto
Tipo de furo No Screw Hole
Comprimento total 265.0 mm
Largura total 9.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos