Menu Procurar

Abraçadeiras - bloqueio duplo/nylon

Em stock

As abraçadeiras de bloqueio duplo foram projetadas para formar uma forma mais arredondada em torno do feixe de cabos. A cauda da abraçadeira pela cabeça paralela em si mesma; evitando assim o efeito de lágrima de abraçadeiras padrão.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
9 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Comprar
0,5798 € - 0,6103 € Solicite o prazo de entrega aqui
160.0 mm
510.0 mm
0,096 € - 0,1011 € 9377 Em stock
55.0 mm
235.0 mm
0,0782 € - 0,0824 € Solicite o prazo de entrega aqui
45.0 mm
180.0 mm
0,1905 € - 0,2004 € Solicite o prazo de entrega aqui
100.0 mm
360.0 mm
10266915 0,1171 € - 0,1232 € Solicite o prazo de entrega aqui
78.0 mm
265.0 mm
2,5221 € - 2,6548 € 1995 Em stock
180.0 mm
610.0 mm
10266885 0,059 € - 0,0621 € 3563 Em stock
30.0 mm
132.0 mm
0,9122 € - 0,9603 € 5700 Em stock
88.0 mm
300.0 mm
3,8142 € - 4,015 € 9183 Em stock
230.0 mm
760.0 mm
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 510.0 mm 160.0 mm Nylon 6/6 Preto

10266946

Intervalo de preços
0,6103 € - 0,5798 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento total
    510.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 235.0 mm 55.0 mm Nylon 6/6 Preto

10266908

Intervalo de preços
0,1011 € - 0,096 €

Níveis de stock
9377 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento total
    235.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 180.0 mm 45.0 mm Nylon 6/6 Preto

10266892

Intervalo de preços
0,0824 € - 0,0782 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento total
    180.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 360.0 mm 100.0 mm Nylon 6/6 Preto

10266939

Intervalo de preços
0,2004 € - 0,1905 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento total
    360.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 265.0 mm 78.0 mm Nylon 6/6 Preto

10266915

Intervalo de preços
0,1232 € - 0,1171 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento total
    265.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Nylon 6/6 Preto

10266953

Intervalo de preços
2,6548 € - 2,5221 €

Níveis de stock
1995 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento total
    610.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 132.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6 Preto

10266885

Intervalo de preços
0,0621 € - 0,059 €

Níveis de stock
3563 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento total
    132.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabo 9.0 mm 300.0 mm 88.0 mm Nylon 6/6 Preto

10266922

Intervalo de preços
0,9603 € - 0,9122 €

Níveis de stock
5700 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento total
    300.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790
Abraçadeira de cabos reforçada;760.0 mm;(C);9.0 mm;(L);Nylon 6/6;UL94 V-2;Preto

10266960

Intervalo de preços
4,015 € - 3,8142 €

Níveis de stock
9183 Em stock
Características
  • Cor
    Preto
  • Comprimento total
    760.0 mm
  • Largura total
    9.0 mm
  • Material completo
    Nylon 6/6
  • Código do material
    3926909790