Menu Procurar

Abraçadeira de cabos reforçada;760.0 mm;(C);9.0 mm;(L);Nylon 6/6;UL94 V-2;Preto

As abraçadeiras de cabos de fecho duplo oferecem uma fixação mais segura para aplicações que exijam mais força. Por este mesmo motivo, também são mais difíceis de instalar. Recomendamos a utilizador da pistola de abraçadeiras com o número de artigo 497659 para obter melhores resultados.
Referência da Essentra:

10266960

Número de peça do fabricante:

490008

9183 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 3,7956 €
500 + 3,6058 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

379,56 €

100 x 3,7956 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Preto
Tipo de furo No Screw Hole
Comprimento total 760.0 mm
Largura total 9.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Código do material 3926909790
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos