Menu Procurar

Abraçadeira de cabos com etiqueta 200.0 mm 50.0 mm PA Natural

This cable tie is made of natural nylon 6/6. It is fitted with an identification tag of 28 x 13 mm that can be written on, specific printing is available on request. It has a maximum cables bundle diameter of 50.0 mm
Referência da Essentra:

10253434

Número de peça do fabricante:

462674

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,1397 €
500 + 0,1327 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

13,97 €

100 x 0,1397 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Revestimento Sem revestimento
Cor Natural
Tipo de furo Sem furo para parafuso
Localização da aba Below Head
Largura da cinta 4.6 mm
Comprimento da etiqueta 28.0 mm
LArgura da etiqueta 13.0 mm
Material completo Nylon 6/6
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Tipo 3
Padrão RoHs
Padrão UL
Padrão HF
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos