Menu Procurar

Grampo de cabo regulável Adesivo PA Natural

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 25 x 18 mm. The adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Referência da Essentra:

10245804

Número de peça do fabricante:

460297

39 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
100 - 499 0,7179 €
500 + 0,6824 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar em múltiplos de 100

Preço total:

71,79 €

100 x 0,7179 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Cor Natural
Tipo de cabeça Cabeça amovível
Método de montagem Adesivo
Intervalo do diâmetro do conjunto de cabos 17.0 mm
Padrão de inflamabilidade do material UL94 V-2
Material completo Poliamida 6.6
Código do material 3926909790

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos