Menu Procurar

Abraçadeiras de cabos com fixador

Em stock

As abraçadeiras de cabos com fixador oferecem uma abraçadeira e um fixador, tudo num só, assim podem acelerar o processo de montagem. Estão disponíveis com as opções de montagem com parafuso, empurrar, encaixar, rebite ou adesivo.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro do furo compatível Diâmetro máximo do feixe de cabos Comprimento total Cor Força elástica mínima do laço Comprar
0,0664 € - 0,0699 € Solicite o prazo de entrega aqui
5.0 mm
40.0 mm
171.5 mm
Natural
18.0 kg
0,1543 € - 0,1623 € 692 Em stock
5.4 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
0,0941 € - 0,129 € 168472 Em stock
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Natural
8.0 kg
0,2446 € - 0,2575 € 17800 Em stock
4.8 mm
31.8 mm
160.3 mm
Natural
13.0 kg
0,0587 € - 0,0617 € 8146 Em stock
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Preto
8.0 kg
0,3252 € - 0,3423 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Preto
22.0 kg
0,3572 € - 0,376 € Solicite o prazo de entrega aqui
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Preto
40.0 lb
0,101 € - 0,1063 € 3903 Em stock
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
0,2543 € - 0,2677 € 5000 Em stock
6.35 mm
31.8 mm
161.6 mm
Natural
13.0 kg
0,1445 € - 0,1521 € 5656 Em stock
6.8 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1294 € - 0,1362 € 187390 Em stock
6.8 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1369 € - 0,1441 € 31469 Em stock
6.4 mm
4.30 mm
198.0 mm
Natural
22.0 kg
0,2043 € - 0,215 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.4 mm
36.0 mm
173.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1108 € - 0,1167 € 8014 Em stock
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Natural
22.0 kg
0,3266 € - 0,3438 € Solicite o prazo de entrega aqui
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Preto
22.0 mm
0,4128 € - 0,4345 € 3690 Em stock
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Natural
55.0 kg
0,2515 € - 0,2648 € 4946 Em stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Preto
22.0 kg
0,2098 € - 0,2209 € 11364 Em stock
4.8 mm
85.0 mm
300.0 mm
Natural
22.0 kg
0,1331 € - 0,1401 € 7048 Em stock
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Preto
22.0 kg
0,2377 € - 0,2502 € 268228 Em stock
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Natural
22.0 kg
  • de 5
Abraçadeira de cabo 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247761

Intervalo de preços
0,0699 € - 0,0664 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    5.0 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    40.0 mm
Abraçadeira de cabo 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

10253748

Intervalo de preços
0,1623 € - 0,1543 €

Níveis de stock
692 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    5.4 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50.0 mm
Abraçadeira de cabo 13.9 mm 114.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 Natural

10036877

Intervalo de preços
0,129 € - 0,0941 €

Níveis de stock
168472 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.75 mm
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    19.1 mm
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 160.3 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10036990

Intervalo de preços
0,2575 € - 0,2446 €

Níveis de stock
17800 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
Abraçadeira de cabo 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247945

Intervalo de preços
0,0617 € - 0,0587 €

Níveis de stock
8146 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    3.2 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    25.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247983

Intervalo de preços
0,3423 € - 0,3252 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    102.0 mm
Abraçadeira de cabo 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Nylon 6/6 Preto

10178317

Intervalo de preços
0,376 € - 0,3572 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    50 mm
  • Força elástica mínima do laço
    40.0 lb
Abraçadeira de cabo 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

10253755

Intervalo de preços
0,1063 € - 0,101 €

Níveis de stock
3903 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Tipo de cabeça
    Cabeça não amovível
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Método de montagem
    Encaixe de pressão
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    30.0 mm
Abraçadeira de cabo 14.3 mm 161.6 mm 31.8 mm Nylon 6/6 Natural

10037034

Intervalo de preços
0,2677 € - 0,2543 €

Níveis de stock
5000 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    31.8 mm
  • Força elástica mínima do laço
    13.0 kg
Abraçadeira de cabo 17.2 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natural

10037072

Intervalo de preços
0,1521 € - 0,1445 €

Níveis de stock
5656 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    4.30 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 17.2 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037133

Intervalo de preços
0,1362 € - 0,1294 €

Níveis de stock
187390 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.8 mm
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    36.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 13.5 mm 198.0 mm 4.30 mm Nylon 6/6 Natural

10037065

Intervalo de preços
0,1441 € - 0,1369 €

Níveis de stock
31469 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    4.30 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 13.5 mm 173.0 mm 36.0 mm Nylon 6/6 Natural

10037126

Intervalo de preços
0,215 € - 0,2043 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.4 mm
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    36.0 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg
Abraçadeira de cabo 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247778

Intervalo de preços
0,1167 € - 0,1108 €

Níveis de stock
8014 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    5.0 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.0 mm
Abraçadeira de cabo 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Preto

10037157

Intervalo de preços
0,3438 € - 0,3266 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 mm
Abraçadeira de cabo 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247808

Intervalo de preços
0,4345 € - 0,4128 €

Níveis de stock
3690 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.0 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    122.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247976

Intervalo de preços
0,2648 € - 0,2515 €

Níveis de stock
4946 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon 6/6 Natural

10247785

Intervalo de preços
0,2209 € - 0,2098 €

Níveis de stock
11364 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    4.8 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    85.0 mm
Abraçadeira de cabo 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Nylon 6/6 Preto

10247969

Intervalo de preços
0,1401 € - 0,1331 €

Níveis de stock
7048 Em stock
Características
  • Certificação
    UL
  • Cor
    Preto
  • Diâmetro do furo compatível
    5.0 mm
  • Método de montagem
    Parafuso
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    60.0 mm
Abraçadeira de cabo 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Nylon 6/6 Natural

10037140

Intervalo de preços
0,2502 € - 0,2377 €

Níveis de stock
268228 Em stock
Características
  • Cor
    Natural
  • Diâmetro do furo compatível
    6.35 mm
  • Método de montagem
    Pressionar dentro de
  • Diâmetro máximo do feixe de cabos
    44.5 mm
  • Força elástica mínima do laço
    22.0 kg